뉴스 요약: 에머슨의 새로운 액체 레벨 컨트롤러는 오일 및 가스 분리기에 탁월한 솔루션을 제공합니다.

Fisher FIELDVUE L2t 액체 레벨 제어기

Fisher™ FIELDVUE L2t 레벨 컨트롤러는 견고한 L2 시리즈 액체 레벨 컨트롤러의 일부입니다. 디스플레이서 유형 센서를 사용하여 비중이 다른 두 유체의 액체 수준 또는 인터페이스를 탐지합니다. 고해상도 이미지

Fisher FIELDVUE L2t 액체 레벨 컨트롤러는 전기 작동식 제어 밸브와 결합하여 이상적인 분리기 수준을 신뢰할 수 있게 유지합니다

아이오와주 마샬타운
(2023년 12월 6일) - 에머슨은 주로 대부분의 유정 및 가스정의 분리기에 사용할 수 있도록 설계된 Fisher™ FIELDVUE™ L2t 액체 레벨 컨트롤러의 출시를 발표했습니다. 전동식 온-오프 밸브를 사용하는 다른 방식에 비해 새로운 Fisher 컨트롤러는 밸브 움직임을 최소화하고 레벨 계측 및 제어 프로세스를 단순화함으로써 상당한 에너지 및 유지 비용을 절약할 수 있습니다.

유입되는 원유 공급에서 가스와 물을 제거하는 분리기가 최고의 성능을 발휘하려면 수준 제어가 매우 중요합니다. 기존의 솔루션에서는 일반적으로 하나의 제어루프에 레벨 게이지와 제어 밸브를 사용하고, 다른 하나의 루프에는 오일/물 인터페이스 수준 계기 및 제어 밸브를 사용하며, 각각의 루프는 별도의 컨트롤러로 실행합니다. 여러 개의 계기와 밸브가 복잡하게 혼합된 이 장치는 일반적으로 천연가스 압력으로 구동되며, 종종 지속적인 밸브 배출을 초래합니다.

L2t 액체 레벨 컨트롤러는 디스플레이서를 사용하여 수준 및 수준기 인터페이스를 측정하면서 단일 루프 제어 알고리즘을 실행하여 전기 작동식 제어 밸브를 구동함으로써 이들 문제를 해결합니다. 이 솔루션은 설치가 간단하고 비용이 저렴하며, 밸브가 천연가스 압력 대신 전기로 작동하기 때문에 배출이 없습니다. 이 솔루션은 새 분리기에 맞춰 지정하거나, 기존 레벨 컨트롤러 솔루션에서 일반적으로 사용하는 개구부에 설치하여 기존 장치를 개조할 수 있습니다.

자세히 알아보려면 Emerson.com/fisherl2t를 방문하십시오.

미디어:
• 연락처: 에머슨 글로벌 미디어 연락처

추가적인 정보:
에머슨 Exchange 365 커뮤니티
X Facebook LinkedIn YouTube 를 통해 에머슨과 연결되어 보세요.

에머슨에 대해 
에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계의 중요한 산업에 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 테크놀러지 소프트웨어 회사입니다. 에머슨은 AspenTech의 대주주로, 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 공정, 개별 제조업체가 운영 최적화, 인력 보호, 탄소 배출 저감, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 방문하십시오.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.