뉴스 요약: 중요한 밀폐형 밸브 응용 분야에서 탁월한 성능을 제공하는 새로운 위치 트랜스미터

Fisher FIELDVUE 4400, 밸브 위치 트랜스미터, HART 지원,

Fisher 4400 밸브 위치 트랜스미터(어셈블리 상단의 녹색 장치)는 풍부한 진단 데이터를 제공하는 동시에 연속적으로 밸브 위치를 전송하기 때문에 위치 스위치보다 훨씬 더 높은 수준의 신뢰성을 제공할 수 있습니다. 고해상도 이미지

Fisher FIELDVUE 4400 밸브 위치 트랜스미터는 리미트 스위치에 비해 향상된 신뢰성, 진단 및 SIL 2 기능 등의 이점을 제공합니다

아이오와주 마샬타운(2023년 11월 29일) - 에머슨은 화학 반응기 공급 차단, 압력 스윙 흡착, 광물 압력 산화 차단, 증기 발생기 셧다운 등을 비롯한 중요한 밀폐형 밸브 응용 분야에 사용할 수 있는 Fisher™ FIELDVUE™ 4400 위치 트랜스미터를 출시했습니다.

밀폐형 밸브에는 일반적으로 밸브 위치 피드백을 제공하는 개방형 및 폐쇄형 리미트 스위치가 장착됩니다. 스위치의 온/오프 특성으로 인해 밸브 성능 진단이 매우 제한되어, 기능이 저하된 밸브가 완전히 고장 나기 전까지 감지할 수 없습니다. 이러한 고장은 프로세스에 심각한 영향을 미칠 수 있으며 안전 위험 또한 초래할 수 있습니다.

HART™을 지원하는 FIELDVUE 4400 밸브 위치 트랜스미터는 비용 효율적인 솔루션을 제공하여 이 문제 및 기타 문제를 해결할 수 있습니다. 트랜스미터는 교정이 매우 쉬우며, 검증된 무연결 설계를 채택하고 있습니다. 리미트 스위치에 비해 훨씬 더 높은 신뢰성은 물론 밸브 진단 및 안전무결성레벨(SIL) 2 기능도 함께 제공하며, 후자의 경우, 중요 밀폐형 밸브 응용 분야에서 종종 요구됩니다. 위치 트랜스미터에는 리미트 스위치 출력도 포함되어 있어, 밸브 위치 정보를 활용하면서 기존의 온/오프 스위치 회로에 다시 장착할 수 있습니다.

위치 트랜스미터는 HART를 통해 분산 제어 또는 자산 관리 시스템과 같은 호스트에 밸브 스트로크 전반에 걸쳐 연속적으로 위치를 제공하므로 리미트 스위치에 비해 고유한 이점을 제공합니다. 밸브가 스트로크의 끝에 도달하지 못하거나 전환 중에 매달리거나 붙는 경우, 위치 신호로 즉시 확인할 수 있습니다. 또한 트랜스미터 자체의 고장은 연속적인 신호가 중단됨에 따라 즉시 감지할 수 있으므로 플래그를 지정하여 수리할 수 있습니다.

자세히 알아보려면, Emerson.com/Fisher4400를 방문하십시오.

미디어:
• 연락처: 에머슨 글로벌 미디어 연락처

추가적인 정보:
에머슨 Exchange 365 커뮤니티
X Facebook LinkedIn YouTube 를 통해 에머슨과 연결되어 보세요.

에머슨에 대해 
에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계의 중요한 산업에 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 테크놀러지 소프트웨어 회사입니다. 에머슨은 AspenTech의 대주주로, 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 공정, 개별 제조업체가 운영 최적화, 인력 보호, 탄소 배출 저감, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 방문하십시오.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.