Rosemount 3408 레벨 트랜스미터는 모든 터치 포인트에서 사용 편의성을 최적화하도록 설계되어 작업자의 안전성을 높이고 플랜트 성능을 향상시킵니다. 고해상도 이미지
Rosemount 3408 레벨 트랜스미터는 시운전, 작동, 유지보수를 단순화하여 안전성과 플랜트 성능을 향상시킵니다.
스웨덴 예테보리(2023년 1월 23일) — 에머슨은 모든 터치 포인트에서 사용 편의성을 최적화하도록 설계되어 사이트 및 작업자의 안전성을 높이고 플랜트 성능을 향상시키는 비접촉 레이더 Rosemount™ 3408 레벨 트랜스미터를 출시했습니다. Rosemount 3408은 화학 물질 저장, 믹싱 탱크, 야외 애플리케이션과 같은 광범위한 산업 및 응용 분야에서 사용하기 적합한 다목적 레벨 계측 솔루션입니다.
레이더 레벨 계측의 이점은 널리 인정되어 여러 산업 분야에서 기술 채택이 빠르게 증가하고 있지만, 여전히 시운전, 운용 및 유지보수가 복잡한 것으로 인식되는 경우가 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 매우 직관적인 인터페이스, Bluetooth®를 통한 원격 기능, 예측 경보, 현장 검증, 데이터 히스토리안 및 업그레이드 가능한 설계 등 라이프 사이클 전반에 걸쳐 복잡성을 줄이는 다양한 기능을 제공합니다.
사용자 인터페이스는 이미지를 활용한 설명서를 제공하여, 작업자가 설치, 시운전, 검증 테스트, 작동, 유지보수를 쉽게 수행할 수 있도록 합니다. 사용 편의성이 향상됨에 따라 공정 및 제조 회사는 시간이 오래 걸리는 수동 절차를 대체하여 안전성을 높이고 생산성을 극대화할 수 있습니다.
새롭게 출시된 제품은 주파수 연속 변조(FMCW) 기술을 기반으로 하여 까다로운 공정 환경에서도 매우 정확하고 신뢰성이 높은 측정이 가능합니다. 또한 기능 안전성과 관련된 국제전기기술위원회 IEC 61508 표준에 따라 설계 되어 안전무결성레벨(SIL) 2 인증을 받았기 때문에 과충진 방지와 같은 중요한 안전 애플리케이션에 사용하기 적합합니다.
에머슨의 독점 스마트 미터 검증(SMV) 소프트웨어는 공정을 중단하지 않고도 장치의 상태를 쉽게 확인할 수 있는 방법을 제공합니다. 장치 검증에 대한 공식 기록이 생성되어 규정 요구 사항 준수가 간소화됩니다. 또한 고급 진단 기능으로 주요 장치 상태 및 공정 매개변수를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 이를 통해 예방적 유지보수 전략을 지원하고 트러블 슈팅을 간소화하며 공정 유효성을 높이는 데 도움이 되는 실행 가능한 정보 및 예측 경보를 얻을 수 있습니다. 내장 히스토리안을 통해 사용자는 저장된 공정 데이터 및 경고에 액세스하여 공정 통찰력을 얻고 트러블 슈팅을 지원할 수 있습니다.
트랜스미터는 현장에서 원격 검증 테스트가 가능하여, 절차가 빨라지고 쉬워짐에 따라 시간 절약이 가능하며 플랜트 및 작업자의 안전이 강화되었습니다. 손쉬운 교체 방식의 디자인으로 장치 고장 시 트랜스미터 헤드 전체를 교환하지 않고, 트랜스미터 하우징 내부의 카세트만 손쉽게 교체 가능합니다. 시간과 부품 모두를 절약할 수 있어 매우 효과적으로 비용을 절감할 수 있습니다.
에머슨의 레이더 레벨 계측 사업부의 제품 관리 책임자인 Thense Korsbo는 "신세대 엔지니어들은 최신 자동화 기술의 구현, 운영 및 유지보수가 매우 쉬울 것으로 기대합니다."라며, "따라서 운영자 작업, 특히 과충진 방지와 같이 안전 중요도가 높은 응용 분야에서 운영자 작업을 최대한 단순화하는 솔루션을 제공해야 할 책임이 에머슨에 있으므로 Rosemount 3408을 설계할 때 그 점에 중점을 두었습니다. 사용 편의성을 최적화하면 조직이 플랜트 효율성을 향상시키고 생산 목표를 달성하며 높은 수준의 안전을 달성하는 데 도움이 될 것입니다.”라고 말했습니다.
자세한 내용은 www.Emerson.com/Rosemount3408을 참조하십시오.