자동화된 생산 감독

자동화된 생산 감독

생산 잠재력을 달성하고 비용을 절감하며 미래 기회를 포착합니다.

운영 및 모니터링 한계 초과

자산 관리자는 다양한 유정에서 유입되는 방대한 데이터에 압도되어 작업의 우선순위를 정하고 가장 수익성이 좋은 유정에서 생산을 최적화할 수 있는 방법을 찾기 어려울 때가 많습니다. 에머슨의 자동화된 생산 감독 솔루션은 다양한 소스의 유정 정보를 통합하여 사용자가 시스템 성능을 향상시키고 다운타임을 방지하며 비용을 줄일 뿐만 아니라 규제 준수를 보장하고 잠재적인 향후 요구 사항을 나타낼 수 있는 기회를 포착할 수 있도록 지원합니다. 또한 자동화된 생산 감독 솔루션에는 에머슨의 전문가 컨설팅 서비스가 포함되어 있어 자산 관리자가 최대 ROI 전망을 제공하는 솔루션을 선택할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 운영 및 모니터링 한계 초과

사용 중인 솔루션

개선된 성능

에머슨의 자동화된 생산 감독 솔루션은 기존 구성 요소에 당사의 생산 관리자 응용 프로그램, 퍼베이시브 센싱 구성 요소 및 자동화된 워크플로를 결합하여 여러 소스의 데이터를 통합함으로서, 자산 성능, 자동화된 데이터 분석 및 유정 인사이트에 대한 표준화된 뷰를 공통 언어로 작성하여 실시간 가시성을 제공할 수 있습니다.

최적화된 의사 결정

시간이 많이 소요되는 데이터 수집 및 분석 프로세스는 현장 자산 관리자가 시기적절한 결정을 내리기 어렵게 만들며, 이는 생산에 영향을 미칠수 있습니다. 또한 효율적인 생산 감독이 없으면 수동 보고, 비효율적인 인력 활용, 성가신 장애경보 등으로 인해 신뢰할 수 없는 데이터에 쉽게 노출됩니다. 에머슨의 자동화된 생산 감독 솔루션은 유정 데이터를 실시간으로 완전히 통합하여 자산 관리자가 유정의 성과를 정확하게 측정할 수 있습니다.

가동 시간 상승

자산 성능에 대한 통찰력 부족으로 운영에 어려움을 겪게 되면 일반적으로 광범위한 장애를 유발하여 유정의 무결성을 위협할 수 있으며, 이로 인해 계획되지 않은 가동중단이 발생합니다. 에머슨의 자동화된 생산 감독 솔루션은 기존의 구성 요소에 당사의 생산 관리자 응용 프로그램, 퍼베이시브 센싱 구성 요소 및 자동화된 워크플로를 결합하여 스마트 무선 기술과 함께 사용될 때 성능이 저하된 유정을 자동으로 식별하고 유지보수 의사 결정을 신속하게 내릴 수 있도록 표준화된 형식으로 유정 및 시설 인사이트 가시성을 향상시킵니다.

수익성 있는 유정 우선순위 지정

자산 관리자는 가장 수익성이 높은 유정을 결정할 수 있는 구체적인 비용 지표를 식별하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 잘못 선택한 유정에서 소중한 시간과 자원을 낭비하게 됩니다. 또한 공급자를 효과적으로 모니터링하고 계약을 협상할 수 있는 적절한 데이터가 부족하기도 합니다. 에머슨의 자동화된 생산 감독 솔루션은 자산 관리자에게 이러한 비용 관리에 필요한 모든 정보를 제공하여 가장 수익성이 높은 유정에 비용을 할당할 수 있도록 합니다. 또한 생산 중단이 보증되는 경우 결정에 필요한 고려 사항도 평가합니다.

현장 운영 방식 최적화

자산 관리자는 에머슨과의 협업을 통해 예외 기반 감시 솔루션뿐 아니라 현장 기반 자동화 솔루션에 대한 우수한 인사이트를 확보하여 현장 출장을 줄이고 더 적은 인건비로 더 많은 유정을 관리할 수 있습니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.