prod-rmt-en-marine-vrc-systems-teaser

VRC(Valve Remote Control) 시스템

어떤 조건에서든 높은 토크를 지원하는고품질의 강력하고 콤팩트한 해양 밸브 액추에이터입니다

세계적인 선박에 의해 입증된 VRC의 해양 사용 수명

유지보수는 최소한으로 하면서 환경 규제를 준수하고 운영 연속성을 높이며 비용을 절감하십시오. VRC 솔루션은 특정 해양 설비에 적합한 유압, 전기-유압, 전기 및 공압 작동을 위한 맞춤형, 확장형 솔루션입니다.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 세계적인 선박에 의해 입증된 VRC의 해양 사용 수명

솔루션

유압식 밸브 원격 제어 시스템은 데크 위, 침수 또는 폭발성 환경 등의 설치 위치 유연성을 위한 올바른 선택입니다. 시스템에는 다수의 해양 밸브가 포함되는 컴팩트하고 견고한 디자인을 갖는 1/4 회전 및 선형성의 다양한 액추에이터가 포함됩니다. 시스템은 해양 생활의 특성을 특별하게 염두하고 엔지니어링되었습니다.

전기 유압 밸브 원격 제어

전기 유압식 밸브 원격 제어 시스템은 공간이 제한적이고 전기 연결을 통한 제어(전기 또는 버스 제어)가 요구되는 경우에 사용할 수 있습니다. 전기 유압식 시스템은 액추에이터 또는 벌크헤드에 설치될 수 있습니다. 로컬 전원 장치(LPU)에는 저속으로 작동이 가능한 특허를 취득한 가변 유압식 펌프가 포함되어 작동 성능이 저하되지 않고 에너지 소비량이 최소화됩니다.

공압식 밸브 원격 제어 시스템은 공간이 제한적인 높은 부식 환경에서 사용됩니다. 해양 애플리케이션의 경우 염분 농도가 높기 때문에 공압식 액추에이터는 알루미늄 합금 소재 바디 및 고급 파우더 코팅으로 견고하게 마감하여 부식 보호를 제공합니다.

전기식 밸브 원격 제어 시스템은 해양 산업에서 비용 대비 효율적이고 엄격한 요구 사항을 충족하는 데 이상적입니다. 까다로운 해양 환경을 견디고 미국 공군 표준을 준수하는 컴팩트하고 경량의 신뢰할 수 있고 견고한 성능을 제공하는 당사의 전기 액추에이터는 여러 구성에서 이용 가능한 전체 전기 패키지를 대체하고 유지 보수를 간소화합니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.