공기 분리 작업

공기 분리 작업

플랜트 안전을 보장하고 장비 신뢰성을 높이며 에너지를 줄이는 솔루션

공기 분리 장치의 신뢰성 및 안전성 향상

생명 과학에서 철강 공장에 이르기까지 전 세계의 많은 산업 공정에는 부수적인 용도로 다량의, 다양한 가스가 필요합니다. 이 가스들은 우리가 호흡하는 공기로부터 대기 혼합물을 산소, 질소, 아르곤 등의 구성 요소로 분리하여 포집합니다. 이 추출 공정에서 많은 양의 에너지 및 안전 저장 공간이 소모됩니다.



자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 공기 분리 장치의 신뢰성 및 안전성 향상

안전 위험: 공기 분리 장치의 누출 탐지

공기 분리기 콜드박스의 극저온, 질소 및 산소는 안전 위험을 야기할 수 있습니다. 공정 누출은 방출된 액체 또는 가스의 수량 및 온도에 따라 다양한 비정상 작동을 일으킵니다. 이로 인해 폭발을 일으키는 위험한 혼합물이 만들어질 수 있습니다.

에머슨의 혁신적인 기술 포트폴리오를 통해 적정 온도, 압력, 유량 모니터링, 가스 탐지 등, 이 공정의 모든 변수를 처리할 수 있습니다. 

공기 분리 플랜트 다이어그램
Flame & Gas Detection

화염 및 가스 탐지

화염 및 가스 감지
고급 화염 및 가스 탐지.
화염 및 가스 탐지 장치는 공정 누출로 인해 발생하는 위험한 상황을 해결하는 데 사용됩니다.
Flow Monitoring

유량 모니터링

차압(DP) 유량 측정
설치 비용을 40~60% 절감합니다.
MultiVariable 트랜스미터를 사용하여 보다 쉽고 저렴한 설치로 더욱 신뢰도 높게 측정할 수 있습니다.
Temperature Monitoring

온도 모니터링

온도 측정
지속적인 무선 모니터링.
과압 및 극저온 액체 방출 등, 변화하는 상태에 대해 실시간 경고를 받으십시오.
Pressure Monitoring

압력 모니터링

prod-rosemount-richmedia
퍼지 가스 압력의 변화를 탐지합니다.
무선기술을 이용해 경고를 보냄으로서 현장 방문을 최소화하는 하면서도 공기 중에 있는 O2나 수분 등에 의한 오염을 방지합니다.
Wireless Plant Network Services

무선 플랜트 네트워크 서비스

확장 가능한 보안 무선 솔루션.

콜드박스 상태 변경 사항을 단일 위치에서 출력하여 실시간 안전 문제에 대해 알려줍니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.