초음파 금속 용착

초음파 금속 용착

자동차, 전자 장치, HVAC 산업 및 그 이상의 분야에 효율적이고 믿을 만한 금속 용착의 요구에 맞는 전문 기술을 제공합니다.

정교함 또는 내구성: 귀사의 응용 분야에 맞는 용착 시스템

비철 금속 용착에 이상적인 에머슨 초음파 금속 용착 시스템은 자동차, HVAC 및 전자 산업의 소비자 브랜드 및 OEM의 생산 수요를 충족합니다. 에너지 효율 공정에서는 재료 또는 융제, 연납, 솔벤트 또는 크림프 연결과 같은 오염물질을 첨가할 필요가 없어 재료비가 절감됩니다. 

광범위한 재료 테스트와 글로벌 실험실 네트워크를 갖춘 당사의 금속 용착은 최신 기술을 사용하여 혹독한 환경을 견뎌낼 수 있는 안정적 접합을 이루어 냅니다.

Branson 용착제품의 지원

당사의 전문가가 귀사의 응용 분야 문제점을 해결할 수 있는 방법을 모색해 드립니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 정교함 또는 내구성: 귀사의 응용 분야에 맞는 용착 시스템

작동 방식

초음파 금속 용착

금속 재료를 접합하는 데 수십 년간 초음파 에너지를 이용해왔습니다. 초음파 금속 용착에서는 열을 가하거나 부품에 전류를 통과시키지 않고 서로 다른 재료를 접합합니다. 

초음파 에너지는 오염물질이 있어도 깔끔하게 씰링하여 품질 및 제어를 확장합니다. 한 쪽 부분을 고정한 채로 다른 한 쪽은 진동혼 아래에서 압축하여 씰링의 품질을 높입니다. 두 부품 사이의 분자가 믹싱되어 소성 상태에 이르면 재료가 접합됩니다.  

변환 시퀀스

초음파 용착 공정은 전기 에너지를 기계적 진동으로 변환하여 금속을 접합합니다. 초음파 스택에서는 컨버터가 부스터를 통해 에너지를 전달함으로써 혼이 진동합니다. 컨버터는 압전 세라믹 디스크로 구성되어 가해지는 전기 에너지와 동일한 빈도로 팽창하고 수축합니다. 부스터는 진동의 진폭을 증가하거나 감소하여 재료, 크기 및 조립품의 유형에 가장 적합한 진폭을 제공합니다.

응용 분야

의료, 자동차 및 전자 산업 등 다양한 산업에서 초음파 금속 용착을 사용해왔습니다.  초음파 금속 용착은 광범위한 응용 분야에서 효과적인 솔루션입니다. 

초음파 금속 용착 시스템





산업 응용 분야

전자 산업 솔루션

전자 장치

용제나 접착제를 사용하지 않고도 어떤 모양이든 관계없이 각종 플라스틱 부품에 완벽하고 사실상 보이지 않는 용착 마감을 제공합니다. 

복잡한 직물 문제

섬유

제품 디자인에 접착제, 클립 및 실을 사용하지 않고도 내구성이 우수한 씰을 제작할 수 있는 유연한 솔루션입니다.

소형 가전제품

가전제품

세탁기에서 주방 및 욕실 가전제품에 이르기까지 크기를 막론한 가전제품의 구성품을 용착합니다.

맞춤형 도구

신뢰할 수 있는 맞춤형 툴

에머슨은 툴 제작뿐 아니라 빠르고 효율적인 성능을 위해 최적화하는 방법을 알고 있습니다. 맞춤형 도구 전문가가 고객의 시스템을 구성하고 최적화하도록 돕습니다.

자세히 알아보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.