금속 튜브 실러
Branson 초음파 금속 튜브 씰링 시스템은 자동화를 가속화하여 열이나 소모품을 사용하지 않고도 성능과 생산성을 최적화합니다.
Branson 금속 튜브 씰 시스템은 원스텝 작업을 이용하여 충전된 구리 및 알루미늄 튜브를 초고속으로 크림프, 밀폐 및 절단합니다. 휴대용 Ultraseal 20 시스템은 구리 및 알루미늄 튜브를 최대 12mm까지 밀폐하여 위험한 환경에서 안전성, 효율성 및 생산성을 최적화하도록 설계되었다. 응용 분야는 냉장고, 에어컨, 전구 온도 센서 및 캐필러리 튜브에 사용되는 밀폐용 충전 튜브가 포함됩니다.
당사의 글로벌 애플리케이션 실험실 네트워크는 귀사의 어플리케이션 요구사항에 맞는 금속 튜브 씰 솔루션을 찾아드릴 준비가 되어 있습니다.
Ultraseal 초음파 시스템은 구리와 알루미늄 튜브를 밀폐합니다. 원스텝 작업으로 하전된 튜브를 단 시간에 압착, 밀봉 및 절단할 수 있습니다. 시스템은 높은 수준의 효율성과 생산성을 위한 자동화에 적합합니다.
HVAC 응용 분야에서 신뢰성이 더 높은 직접 금속 간 기계적 접합부를 만드십시오.
당사의 엔지니어가 심층 검토 및 어플리케이션 분석을 통해 고객의 니즈에 가장 적합한 Branson 솔루션을 제시해 드립니다.