공압 및 공정 컨트롤러
공압 컨트롤러로 정확한 공정 모니터링과 온도 제어가 가능합니다.
공압 컨트롤러는 온도 또는 압력을 측정하고 최종 제어 요소에 교정 공기 신호를 전송하도록 설계된 기계장치입니다.
부르동 관, 벨로우즈, 온도 요소 또는 디스플레이서는 센싱 요소로 사용됩니다. 공압 컨트롤러의 전원 공급 및 출력은 압축 공기 또는 천연 가스입니다. 컨트롤러에 대한 입력 신호는 감지 요소가 제공하는 기계의 움직임이며 프로세스를 감지하는 데 사용됩니다. 감지 요소는 응용 분야에 최적의 제어를 제공할 수 있는 크기로 지정되어 있습니다.
공압 컨트롤러는 유동 속도, 압력, 온도, 레벨 및 산업 공정의 기타 매개변수를 위한 자동 제어 시스템에 사용됩니다.