글로브 밸브
Fisher 글로브 밸브는 폭넓은 공정 다양성을 제공하여 크기, 온도, 심각도와 같은 응용 분야의 다양한 요건을 해결할 수 있습니다.
스로틀링 글로브 밸브는 선운동을 활용하여 폐쇄 부재 안으로, 그리고 시트 표면 밖으로 이동합니다. 이러한 밸브는 포트 영역 주위에 있고 구형 공동으로 구분되는 바디를 갖고 있으며, 액추에이터 어셈블리와 함께 사용할 때 공정의 유량을 조절하도록 설계되었습니다. 많은 단일 시트 밸브 바디는 케이지 또는 리테이너 스타일의 구조를 사용하고, 밸브 플러그 가이드를 제공하며 특정 밸브 유량 특성을 구축하기 위한 수단을 제공하기도 합니다. 또한 케이지나 리테이너 스타일의 단일 시트 밸브 바디는 트림 부품을 변경하여 간편하게 유량 특성을 변경하거나 감소된 용량의 유량, 잡음 감쇠 또는 공동현상 제거 기능을 제공할 수 있습니다.
글로브 밸브는 NPS 1/2 ~ 36까지의 다양한 크기로 제공되며 고성능과 신뢰성을 보장합니다. 이러한 글로브는 크기, 온도, 심각도 등과 같은 응용 분야의 다양한 요건을 해결할 수 있습니다.
보닛은 다양한 스타일로 사용할 수 있어 여러 응용 분야의 온도를 수용할 수 있습니다. 여기에는 주로 표준 보닛과 옵션으로 제공되는 연장 보닛이 포함되며, 밸브가 매우 뜨겁거나 차가운 분야에서 사용될 때 포장 재료를 보호하는 데 사용될 수 있습니다.
또한 분야별로 특수 패키징 구성이 있어 포장 시스템이 환경 기준 이하의 비산 방출 농도를 유지해야 합니다.
글로브 밸브의 가장 일반적인 응용 분야로는 냉각수 시스템, 연료 오일 시스템, 급수 또는 화학물 공급 시스템, 보일러/주증기 환기 및 배수구, 터빈 윤활유 시스템 등이 있습니다.
글로브 밸브는 균형잡히거나 불균형한 플러그 설계를 장착할 수 있습니다. 균형 잡힌 포트는 플러그 위와 아래에 동일한 공정 압력을 허용하며, 일반적인 유량 방향이 시트 링을 통해 아래로 내려갑니다. 불균형한 플러그는 관통 구멍이 없는 고형이며, 일반적인 유량 방향이 시트 링을 통해 위로 올라갑니다.
또한 글로브 밸브의 플러그를 가이드하는 몇 가지 방법이 있으며, 가장 일반적인 방법은 케이지 가이드 및 포스트 가이드입니다. 케이지 가이드 어셈블리는 균형 잡힌 밸브 플러그 설계와 불균형한 밸브 플러그 설계를 모두 사용할 수 있습니다. 이 가이드 방법은 케이지의 내경과 접촉하는 플러그의 외경을 사용하며 매우 우수한 퍼그 안정성과 정렬을 제공하지만 플러그와 케이지 사이의 공차가 매우 엄격해야 합니다. 포스트 가이드 어셈블리는 케이지를 시트 링 리테이너라고 하는 구성 요소로 교체합니다. 시트 링 리테이너에는 플러그의 포스트에 대한 가이드를 제공하는 가이드 부싱이 포함되어 있습니다. 이 스타일은 플러그 주위의 개방된 유량 경로를 허용하며, 이를 통해 점성이 있는 오염된 액체에 대해 포스트 가이드의 트림이 더욱 효과를 발휘합니다.