디지털 아이솔레이션 솔루션

디지털 아이솔레이션 솔루션

검증된 솔루션과 전문성으로 안전 계장 시스템(SIS) 밸브 어셈블리에 대한 추정치를 제거합니다.

Fisher™ Digital Isolation™ 솔루션

디지털 격리 솔루션이란?

디지털 격리 솔루션은 안전성이 필수적인 중요한 어플리케이션 용으로 특별히 설계된 제품입니다. 안전 계장 시스템(SIS)에 내장된 최종 제어 요소로서, 각 솔루션은 전체 패키지로 SIL 인증된 밸브, 액추이터 및 디지털 밸브 제어기로 구성되어 있습니다. 조정기, 볼륨 부스터 및 리미트 스위치와 같은 액세서리는 밸브 조립품이 SIS 어플리케이션에서 원하는 성능을 발휘할 것이라는 안도감을 높여 줍니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 디지털 격리 솔루션이란?

완전 설계 솔루션

안전 계장 기능

SIS는 몇 개의 안전계장기능(SIF)으로 구성되어 있습니다. 각 안전계장기능(SIF)은 기능 안전성을 달성하는 데 필요한 지정된 안전무결성레벨(SIL)을 가지고 있습니다. 각 SIF는 센서, Logic Solver 및 최종 제어 요소로 구성된 개별 또는 상호 연결 루프입니다.

필드 센서는 비상 상황 발생 여부를 결정하는 데 필요한 정보를 수집합니다.

Logic Solver는 수집한 정보에 기초하여 취해야 할 조치를 결정합니다.

최종 제어 요소는 Logic Solver가 정한 조치를 실행합니다. 이 최종 제어 요소는 일반적으로 Fail-close 또는 Fail-open 기능을 갖춘 자동화된 온/오프 밸브입니다.

솔루션 이점

디지털 격리 솔루션은 설치 촉진, 플랜트 가동 중단 시간의 감축, 공정 제어 및 최적화의 향상, 안전성 수준 및 효율성의 개선, 인건비의 절감, 신설 규정 및 표준의 준수 등에 기여할 수 있습니다.

공정 요구 사항에 따라 전체 밸브 조립품의 개별 구성품에 대한 SIL 증명서를 취득할 수 있으며, 이에 따라 인증된 기능 안전성 전문가 및 제품 엔지니어로 구성된 당사 팀의 지원을 모두 향유할 수 있습니다.

솔루션 하드웨어 사양

밸브, 액추에이터, 컨트롤러, 조정기 및 기타 Emerson 액세서리 등, 검사를 거치고 신뢰성 있는 Emerson 제품을 통합하여 완벽하고 믿을 만한 밀폐형 밸브 조립품을 구성했습니다. 당사는 모든 솔루션의 기능을 검사했으며, 탁월한 성능을 지원하기 위한 완벽한 공장 설명서를 제공하고 있습니다.

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions and subtitles off, selected
      이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.