Hero - 제어 밸브 가스 분출 - 정제소의 조감도

제어 밸브 가스 분출

Fisher 극한 환경 서비스 제어 밸브는 가스 분출 응용 분야에 적합합니다

제어 밸브 가스 분출

제어 밸브의 가스 분출 이해

가스 분출은 압력이 줄어들 때 공정 액체에서 용존 가스가 방출되는 극한 환경 서비스 현상입니다. 공정 액체는 제어 밸브에 액체로 들어가며 액체와 가스로 제어 밸브를 빠져 나갑니다. 이 two-phase 흐름은 과도한 가스를 생산하며 일반적으로 두 가지 유형의 손상, 공동현상 및 침식을 유발합니다. 과도한 진동 및 소음도 발생할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 제어 밸브의 가스 분출 이해

가스 분출의 원리

식별하는 방법

가스 분출은 제어 밸브를 포함하는 정제, 석유화학, 오일 및 가스 응용 분야에서 발생하는 여러 극한 환경 서비스 현상 중 하나입니다. 다른 응용 분야보다 매우 다르게 취급되므로 가스 분출 응용 분야를 식별하는 기능은 중요합니다.

가스 분출은 액체와 가스의 많은 결합에서 발생합니다. 그렇다면 응용 분야에 가스 분출 문제가 있는지 어떻게 알 수 있을까요? 다음은 가스 분출이 발생하는 것을 알 수 있는 몇 가지 좋은 표시기입니다.

  • 응용 분야 표시기 – 제어 밸브는 단계 분리 공정에 액체 레벨 제어를 제공합니다. 레벨 제어 밸브임을 나타내도록 태그에는 LC, LCV 또는 LV가 포함될 수 있습니다.
  • 분자량 – 액체 및 가스에 다른 분자량이 있는 경우 가스 분출은 제어 밸브에서 발생할 수 있습니다.
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 식별하는 방법

손상 잠재성

흐름 체적의 갑작스러운 증가로 인해 가스 분출은 제어 밸브에 문제를 일으킬 수 있습니다. 가스가 솔루션이 되는 경우 액체보다 훨씬 체적이 큽니다. 제어 밸브의 유량 영역은 더 커야 하며 그렇지 않은 경우 유량의 속도가 증가합니다.

제한된 유량 영역은 영향을 주는 표면이 침식될 가능성이 있는 높은 속도의 액체 방울 스트림을 만들 수 있습니다. 방울은 제어 밸브와 해당 트림의 내부 표면에 팽창된 침식을 일으킬 수 있습니다.

또다른 문제는 높은 진동 레벨의 잠재성입니다. 액체의 가스 분출 백분율이 높은 경우 에너지 방출은 제어 밸브와 높은 진동 및 소음 레벨 파이핑을 대상으로 합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 손상 잠재성

제어 밸브 크기 조정 및 선택 방법

가스 분출 응용 분야에서 특수화된 제어 밸브 크기 조정 및 선택 사례는 용량 요구 사항, 진동 위험 및 침식 우려 사항이 해결되었는지 확인하는 데 필요합니다. 가스 분출 응용 분야에 대한 잘못된 제어 밸브 선택으로 인해 제한된 흐름, 증가된 유지 관리 빈도 및 불필요한 종료가 발생할 수 있습니다.

방정식은 순수 유체를 기반으로 하기 때문에 용존 가스를 포함한 복잡한 유체가 있는 생산 공정은 제어 밸브 크기 조정을 복잡하게 만듭니다. ANSI/ISA S75.01, IEC 60534-2-1 또는 기타 독점 액체 레벨 제어 밸브 크기 조정 방정식의 표준 응용 분야는 가스 분출의 정확한 이유가 되지 않습니다.

소형 또는 대형도 아닌 Cv를 획득하려면 에머슨 영업 사무소에 문의하십시오.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 제어 밸브 크기 조정 및 선택 방법

Two-Phase 브래킷 크기 조정 방법

에머슨은 가스 분출 응용 분야의 제어 밸브 크기 조정에 독점 "브래킷" 방법을 사용합니다. 제어 밸브의 유출구에서 증기 내용물의 양을 고려하며 제어 밸브의 유출구에서 체적 팽창을 수용하는 데 필요한 다운스트림 영역을 예측합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 Two-Phase 브래킷 크기 조정 방법
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.