Hero - Ball Valves

볼 밸브

Fisher 트러니언 볼 밸브는 고용량의 고부하 설비를 위해 지속적인 유동 속도를 유지하도록 지원합니다.

C010 - Ball Valves

스로틀링 볼 밸브는 무엇입니까?

볼 밸브는 밸브 바디와 유량을 제어할 수 있는 회전식 볼로 구성됩니다. 스로틀링 컨트롤 밸브로서의 볼 밸브는 풀 포트(완전 내경) 또는 축소형 포트(축소 내경) 메커니즘을 이상적으로 사용합니다. 포트나 bore는 볼의 중심을 통과하는 원통형 유로이며 4분의 1을 돌리면 유량이 멈춥니다. 풀 포트 또는 Full-bore 볼 밸브는 파이프라인 직경과 동일하며 유량을 거의 또는 전혀 제한하지 않아 감쇠하지 않을 때 피깅(pigging)이 가능합니다. 축소형 포트나 축소 내경 볼 밸브는 파이프보다 작아 적은 분량의 압력 강하를 흡수합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 스로틀링 볼 밸브는 무엇입니까?

작동 방식

일반 응용 분야

풀 포트 및 축소형 포트 볼 밸브는 파이프라인, 바이패스, 배치, 모니터링 및 비상 차단 서비스를 포함한 다양한 탄화수소 및 공정 응용 분야에 적합합니다. 측정 가능 범위는 일반적으로 100:1입니다.

트러니언 장착

볼 밸브는 트러니언 장착을 통해 고압 강하의 마찰을 최소화합니다. 트러니언은 직각으로 반대 방향에 위치하는 2개의 베어링을 사용하여 밸브 샤프트 또는 스터브 샤프트에 볼을 장착하는 유형입니다.

엄격한 서비스

옵션으로 제공되는 볼 밸브용 극한 환경 서비스 감쇠기를 통해 고압 강하 유체와 가스의 노이즈와 진동을 제어합니다. 가스 서비스의 트림을 통해 파이프라인 진동의 원인이 되는 소음 효과를 줄일 수 있습니다. 액체 서비스용으로 설계된 트림은 공동현상 및 관련 소음/진동을 제거하거나 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

제어 밸브 사이즈 조정

제어 밸브 사이즈 조정 방법

기존 서비스 조건에 가장 적합한 제어 밸브의 사이즈 조정 및 선택 방법을 배워 보십시오.

자세히 알아보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.