프로세스 가동을 유지하기 위해 제작

트리플 오프셋 밸브는 내구성, 안정성을 보강하고 총소유비용을 절감하여 기존 밸브의 성능을 능가합니다. 트리플 오프셋 밸브의 시트(seat) 부분은 마모를 최소화하도록 설계되어 유지관리 비용이 적게 들고 밸브 수명을 연장시켜 줍니다. 트리플 오프셋 밸브의 유출 "제로" 씰링 기능으로 프로세스를 최고의 효율성 수준으로 안정적으로 가동할 수 있는 성능을 제공합니다. 이 모든 이점에 더하여 대다수의 다른 밸브에 비해 중량이 대폭 절약되므로 , 설치와 유지관리가 훨씬 간편합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 프로세스 가동을 유지하기 위해 제작

제품



브랜드


적용 부문





최신

Emerson의 새로운 배터리 에너지 및 자산 관리 소프트웨어로 투자수익률, 그리드 안정성 향상

저위험 Ovation Green 배터리 에너지 저장 솔루션은 제어와 신뢰성을 간소화하는 동시에 유연성과 배터리 수명을 늘림

Emerson 2024 지속 가능성 보고서 발표

이 보고서는 Emerson이 세상을 더 건강하고 안전하며 스마트하고 지속 가능하게 만들기 위해 노력하면서 직원, 고객, 공급업체 및 지역사회에 지속적으로 투자하고 있음을 강조합니다.

Emerson, 밀워키 시설에서 에너지 효율 우수상 수상

위스콘신 주 에너지 효율 프로그램이 Appleton Group 주조소의 에너지 절약에 대한 탁월한 기여를 인정하였습니다
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.