실험실에서 Fisher 밸브를 사용하는 엔지니어

버터플라이 밸브

다양한 서비스 조건에서 안전하고 효율적인 생산을 유지합니다.

최적의 성능을 제공하는 전체 버터플라이 밸브 제품군

에머슨에서는 일반용 모델에서부터 격리 및 조절 어플리케이션에 사용하는 엄밀한 서비스 모델까지 전체 버터플라이 밸브를 제공합니다. 이러한 밸브에는 서비스 수명이 긴 고탄력 시트 밸브(resilient seated valve)와 완벽한 유로 차단(bubble tight shutoff) 밸브, 극저온부터 1500°F(815°C)까지의 온도와 ASME CL1500(PN 260)의 압력을 지탱할 수 있는 고성능 밸브, 크기가 NPS 120(DN 3000)까지 확장되는 더블 플랜지 밸브(double flanged valve) 및 부식성이 높은 액체, 가스 및 슬러리에 적합한 관 밸브(lined valve)가 포함됩니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 최적의 성능을 제공하는 전체 버터플라이 밸브 제품군

제품




브랜드





최신

에머슨이 환경, 사회, 거버넌스 보고서를 발행

에머슨은 2020년 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 보고서의 발행과 리더십의 다양성을 개선하기 위한 새로운 목표를 발표했습니다.

에머슨은 대형 배터리, 도체, 와이어 단자용 새로운 초음파 금속 용착기 출시

Branson GMX-HP는 더 큰 가압력으로 더 높은 출력을 제공하여 글로벌 전기 자동차 제조업체의 변화하는 요구 사항 충족

에머슨, 2022년 ESG 보고서에서 전략 및 진행 상황 약술

에머슨은 오늘 2022년 ESG 보고서를 발표하여 기업의 환경적, 사회적 및 거버넌스(ESG) 성과, 영향 및 지속적인 우선순위를 자세히 설명했습니다.
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.