원활한 작동 경험을 실현
DeltaV™ Console.CONNECT는 제어 시스템 기술을 연결하고 작업자가 DeltaV 분산 제어 시스템 및 안전성 계측 시스템으로 이동할 경우 단일 인터페이스를 제공합니다.
완전히 처음부터 시작할 필요 없이 스마트 디지털 플랜트를 통해 저위험, 손쉬운 전환을 위한 기반을 제공하는 통합형 작업자 인터페이스를 사용하여 성능 향상 기술을 활용하십시오.
작업자는 DeltaV 라이브 작업자 인터페이스에서 레거시 시스템과 DeltaV 시스템 데이터를 모두 모니터링하고 제어할 수 있습니다. DeltaV 라이브는 작업자 그래픽, 정교한 알람 관리 및 프레젠테이션, 내장된 과거 동향 및 시스템 전반의 보안 등 완전한 고성능 툴 세트를 제공합니다.
DeltaV Console.CONNECT 솔루션은 레거시 시스템 네트워크를 DeltaV 네트워크와 원활하게 통합합니다. 레거시 시스템 데이터는 DeltaV에 통합되어 다양한 전환 단계에서 시스템 간에 리치 커뮤니케이션이 가능합니다.
DeltaV 작업자 스테이션은 레거시 시스템과 함께 온라인으로 추가되고 프로세스가 계속 실행되는 동안 기존 콘솔과 나란히 사용할 수 있습니다.
DeltaV 오퍼레이터 스테이션은 새로운 기능을 제공하지만 작업자가 이미 보고 있는 공통 형식으로 레거시 제어 데이터를 보여줍니다.
DeltaV CONNECT 솔루션에 대해 자세히 알아보고, 최적의 컨트롤로 전환하면서 운영을 현대화할 때 노후화와 비용과 스케줄의 균형을 본 솔루션으로 어떻게 조절하는지 확인하십시오.
When migrating control systems, it is important to make the cutover as quickly as possible. This video shows how Emerson’s FlexConnect technology helps migrate to the DeltaV distributed control system from the Foxboro 100 or 200 series IO without re-terminating wires—saving significant cutover time.
In this video, you’ll see how Emerson’s newest technologies integrate data from PLCs and third-party devices into the DeltaV distributed control system to make it easier to manage operations. In addition, you’ll learn how the DeltaV PK Controller can be used as a simple, drop-in replacement for transitioning an end-of-life Rockwell PLC-5.