DeltaV AgileOps
산업체용 운영 관리 소프트웨어
운영을 최대한 활용하려면 공정 상태에 맞게 최적으로 구성된 제어 시스템이 필요합니다. DeltaV™ AgileOps 소프트웨어가 지원할 수 있는 요소입니다. 이 강력한 소프트웨어 제품군은 기업 전체에 일관된 보고 도구 세트를 제공함과 동시에 알람 및 안전 시스템과 같은 운영 성능을 모니터링합니다. 에머슨의 소프트웨어는 모든 시설 규모의 기능 요구사항에 맞게 확장함으로써 일관성, 통찰력 및 신뢰성을 제공하여 운영 효율성을 쉽게 유지할 수 있습니다.
DeltaV AgileOps는 모든 크기의 작동 기능에 적합하도록 확장할 수 있으며, 6개의 주요 기능으로 해당 작업을 수행하여 운영 관리를 개선할 수 있습니다.
운영 관리
장치, 사이트 또는 기업 전체에서 알람 및 이벤트 지표를 모니터링
운영 관리
알람을 포함한 온라인 시스템 구성 데이터베이스는 ISA 18.2 및 IEC 62682와 호환됩니다.
알람 관리
시설의 작동 상태에 따라 알람 구성을 변경할 수 있습니다.
알람 관리
성가신 알람을 줄이고 쉘브 중심 설계를 통한 고급 알람 쉘빙 구현
안전 계장 시스템(SIS)
안전계장기능(SIF) 상태 및 사용량을 모니터링 및 보고합니다.
운영 관리
바이패스, 인터로크, 작동 엔벌로프 및 IOW와 같은 작동 데이터를 모니터링 및 보고합니다.
DeltaV AgileOps
DeltaV AgileOps로 작동 효율성을 쉽게 유지
시설 관리는 복잡할 수 있으며, 성능을 최적화하고 안전한 운영을 보장하며 시스템 상태를 모니터링하거나 유지하기 위해 섬세한 균형이 필요합니다. 사용자는 운영자 과부하, 가동 중단 및 생산 중단을 초래할 수 있는 사고, 다수의 제어 시스템에서 소프트웨어를 동시에 모니터링하는 등, 일련의 어려움에 항상 직면하고 있으며, 이 모든 문제는 비효율적인 운영 관리로 이어집니다. AgileOps는 혼란을 제거하여 운영 효율성을 쉽게 유지할 수 있도록 일관성, 통찰력 및 신뢰성을 제공합니다.
AgileOps는 문제를 자동화하거나 해결하며 제어 변경 개선점을 파악할 수 있는 도구를 제공함으로써 운영의 초점을 보다 사전 예방적인 업무로 전환할 수 있는 작업자 성과에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
AgileOps는 작동 상태와 일치하도록 구성을 조정하고 데이터를 실시간으로 지속적으로 처리 및 맥락화하며 적절한 시정 조치에 대한 명확한 지침을 제공함으로써 사고 횟수 및 규모를 모두 줄이는 데 유용합니다.
AgileOps는 강력한 대시보드와 보고서를 제공하여 알람 및 이벤트 지표를 모니터링하는 동시에 장치, 현장 또는 기업 전체의 주요 성능 지표를 추적합니다.
AgileOps는 시스템을 몰라도 상관없으며, 사전 구축된 연결부는 거의 모든 제어 시스템과 호환됩니다.
사례 연구
북미 석유 생산업체가 알람 관리에서 일관성, 통찰력 및 신뢰성을 통해 운영 및 엔지니어링의 효율성을 향상시킵니다.