운영 관리를 최적화하여 성능을 달성

운영을 최대한 활용하려면 공정 상태에 맞게 최적으로 구성된 제어 시스템이 필요합니다. DeltaV™ AgileOps 소프트웨어가 지원할 수 있는 요소입니다. 이 강력한 소프트웨어 제품군은 기업 전체에 일관된 보고 도구 세트를 제공함과 동시에 알람 및 안전 시스템과 같은 운영 성능을 모니터링합니다. 에머슨의 소프트웨어는 모든 시설 규모의 기능 요구사항에 맞게 확장함으로써 일관성, 통찰력 및 신뢰성을 제공하여 운영 효율성을 쉽게 유지할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 운영 관리를 최적화하여 성능을 달성
AgileOps 운영 관리 소프트웨어

주요 제품

DeltaV AgileOps는 모든 크기의 작동 기능에 적합하도록 확장할 수 있으며, 6개의 주요 기능으로 해당 작업을 수행하여 운영 관리를 개선할 수 있습니다.

운영 관리

DeltaV AgileOps 성능 분석

장치, 사이트 또는 기업 전체에서 알람 및 이벤트 지표를 모니터링

AgileOps 성능 분석

운영 관리

DeltaV AgileOps 데이터베이스

알람을 포함한 온라인 시스템 구성 데이터베이스는 ISA 18.2 및 IEC 62682와 호환됩니다.

AgileOps 데이터베이스

알람 관리

DeltaV AgileOps 다이내믹스

시설의 작동 상태에 따라 알람 구성을 변경할 수 있습니다.

AgileOps 다이내믹스

알람 관리

DeltaV AgileOps 알람 쉘빙

성가신 알람을 줄이고 쉘브 중심 설계를 통한 고급 알람 쉘빙 구현

AgileOps 알람 쉘빙

안전 계장 시스템(SIS)

DeltaV AgileOps 안전 무결성

안전계장기능(SIF) 상태 및 사용량을 모니터링 및 보고합니다.

AgileOps 안전 무결성

운영 관리

DeltaV AgileOps 작동 한계

바이패스, 인터로크, 작동 엔벌로프 및 IOW와 같은 작동 데이터를 모니터링 및 보고합니다.

AgileOps 작동 한계
AgileOps Operations Management Software

AgileOps Operations Management Software

DeltaV AgileOps
Managing facilities can be complex, requiring a delicate balance to optimize performance, ensure safe operations, and monitor or maintain system health. You're constantly facing a steep set of challenges, including operator overload, incidents...
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:30
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:30
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    DeltaV AgileOps

    빈번한 알람으로 인해 생산 손실이 발생하고 있습니까?

    DeltaV AgileOps로 작동 효율성을 쉽게 유지

    시설 관리는 복잡할 수 있으며, 성능을 최적화하고 안전한 운영을 보장하며 시스템 상태를 모니터링하거나 유지하기 위해 섬세한 균형이 필요합니다. 사용자는 운영자 과부하, 가동 중단 및 생산 중단을 초래할 수 있는 사고, 다수의 제어 시스템에서 소프트웨어를 동시에 모니터링하는 등, 일련의 어려움에 항상 직면하고 있으며, 이 모든 문제는 비효율적인 운영 관리로 이어집니다. AgileOps는 혼란을 제거하여 운영 효율성을 쉽게 유지할 수 있도록 일관성, 통찰력 및 신뢰성을 제공합니다.

    작업자 과부하 최소화
    작업자 과부하 최소화

    AgileOps는 문제를 자동화하거나 해결하며 제어 변경 개선점을 파악할 수 있는 도구를 제공함으로써 운영의 초점을 보다 사전 예방적인 업무로 전환할 수 있는 작업자 성과에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

    작업자 오류로 인한 비상 정지와 생산 손실 감소
    작업자 오류로 인한 비상 정지와 생산 손실 감소

    AgileOps는 작동 상태와 일치하도록 구성을 조정하고 데이터를 실시간으로 지속적으로 처리 및 맥락화하며 적절한 시정 조치에 대한 명확한 지침을 제공함으로써 사고 횟수 및 규모를 모두 줄이는 데 유용합니다.

    업계 표준 준수
    업계 표준 준수

    AgileOps는 강력한 대시보드와 보고서를 제공하여 알람 및 이벤트 지표를 모니터링하는 동시에 장치, 현장 또는 기업 전체의 주요 성능 지표를 추적합니다.

    여러 제어 시스템에서 소프트웨어를 동시에 모니터링
    여러 제어 시스템에서 소프트웨어를 동시에 모니터링

    AgileOps는 시스템을 몰라도 상관없으며, 사전 구축된 연결부는 거의 모든 제어 시스템과 호환됩니다.

    최신

    Emerson의 미래 경쟁력을 갖춘 기술, 리튬 가치 사슬 최적화

    확장 가능한 DeltaV 기술과 프로젝트 실행에 대한 총체적인 접근 방식을 통해 위험, 비용, 복잡성을 줄이면서 시장 출시 속도를 높일 수 있습니다.

    소형 제어 시스템의 가상화를 최적화하는 인프라 솔루션

    에머슨의 DeltaV 가상 스튜디오를 통해 조직은 소형 시스템을 위한 보다 비용 효과적이고 쉬운 설정으로 가상화의 이점을 누릴 수 있습니다.

    엣지 소프트웨어 향상을 통해 데이터를 보호하고 연속공정 가시성 확보

    Emerson의 DeltaV™ Edge Environment는 새로운 "Store and Forward" 기능을 포함하도록 업데이트되었으며, 이 기능을 통해 예상치 못한 다운타임이나 운영 중단이 발생한 경우에도 신뢰성을 보장하고 완전하며 정확한 데이터 캡처를...

    문의처

    이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.