DeltaV Mimic
동적 시뮬레이션을 통해 작업자 교육과 장비/공정의 고급 테스트를 가능하게 하는 디지털 트윈 솔루션을 사용하여 성능을 개선하고 작동의 전반적인 상태를 안전하게 보호하십시오.
DeltaV Mimic은 플랜트 가동을 정확하게 실시간으로 시뮬레이션합니다. Mimic은 시뮬레이션 전문가뿐만이 아닌 공정 자동화 경험이 있는 최종 사용자 또는 총괄 책임자를 위해 만들어졌으며, 간편하게 오프라인 제어 시스템과 자동 통합됩니다. 통찰력을 얻을 수 있도록 시설의 디지털 복제본을 생성하고 시설의 라이프 사이클 전반에 걸쳐 가치를 제공합니다.
작업자 교육 및 자동화 개선에 동적 시뮬레이션을 사용하면 위험이 감소하고 성능이 향상됩니다. DeltaV Mimic은 운영 라이프 사이클 전반에 걸쳐 공정 플랜트의 요구사항을 해결합니다.
공정 시뮬레이션
공정 산업을 위한 Mimic 동적 시뮬레이션은 제어 시스템 테스트, 운영자 교육 및 지속적인 시스템 유지 관리를 제공합니다.
고급 모델링
구성 가능한 공정 유닛 운영 동적 모델을 사용하여 Mimic 내에서 고충실도 시뮬레이션을 신속하게 개발합니다.
운영자 교육
숙련된 작업자의 지식을 신입 작업자에게 신속하게 전달할 수 있도록 설계된 어플리케이션을 사용하여 교육을 최적화할 수 있습니다.
자동화 테스트
테스트 공정 및 기타 자주 수행하는 작업을 자동화하여 Mimic 동적 시뮬레이션과 모든 OPC 서비스의 값을 설정, 검사하고 확인합니다.
몰입형 시뮬레이션
현장 운영자에게 가상 현실 기술로 작동하는 몰입형 교육 경험을 제공합니다.
다양한 Mimic 시뮬레이션 I/O 드라이버를 사용하여 하나의 제어 시스템을 위해 개발된 동적 시뮬레이션을 모델 변경 없이 다른 제어 시스템으로 쉽게 이동시킵니다.
유지 관리
Mimic Synchronize로 DeltaV Simulate와 프로덕션 DeltaV 시스템의 정렬을 유지하십시오.
DELTAV 운영 관리 소프트웨어
시뮬레이션은 플랜트나 산업의 규모와 관계없이, 운영 매니저가 하는 실용적인 투자가 되어야 합니다. 동적 공정 시뮬레이션은 플랜트 운영 및 제어를 개선하는 데 드는 비용과 위험을 줄이고 인력의 숙련도 향상을 지원합니다. DeltaV Mimic 시뮬레이션 소프트웨어는 플랜트의 라이프 사이클 운영 성능뿐만 아니라 자본 프로젝트의 실행 및 제어 시스템 현대화에 가치를 제공합니다.
Mimic은 플랜트 작동을 정확하게 실시간으로 시뮬레이션합니다. 모델의 복잡도를 선택하고 플랜트의 라이프 사이클을 통해 필요에 따라 확장할 수 있습니다. 동적 시뮬레이션을 통해 새로운 제어 설계 아이디어를 테스트하여 악영향이 없는지 확인할 수 있을 뿐 아니라, 작업자가 평상시 또는 특수한 상황에 더욱 효과적으로 대처하도록 교육할 수 있습니다.
계획에 없던 가동 중단 시간은 작업자가 상황에 잘못 대처하거나 제어 시스템 구성의 알려진 오류 및 알 수 없는 오류로 인해 발생할 수 있습니다. 동적 시뮬레이션을 통해 시운전에 앞서 새로운 엔지니어링 변경사항을 테스트할 수 있으며 구동, 정지, 비정상적인 상황 및 간헐적인 플랜트 이상 발생 시 운영자를 교육할 수 있습니다.
작업자가 공정을 완전하게 이해하지 않고서는 특정 공정 안전 사고에 적응하고 대처하는 방법을 알 수 없습니다. 일반적으로 비정상적인 상황에서 적절한 조치를 취하려면 수년간의 경험이 필요하지만 동적 시뮬레이션을 통해 습득 시간을 단축할 수 있습니다.
프로젝트 리스크에는 스케줄 단축, 준비되지 않은 작업자 및 검증되지 않은 제어 전략 등이 있습니다. 제어 시스템 개발과 병행하여 동적 시뮬레이션을 개발하면 시운전을 하기 전에 이점을 실현할 수 있습니다. Mimic은 테스트 및 교육을 자동화하고 품질을 향상할 수 있는 내장 도구를 제공합니다.
A digital twin is the best way to develop operator competencies quickly, consistently and effectively. Mimic Train, a component of the Mimic Simulation Software platform, was designed specifically to provide an effective operator training solution. Learn how Mimic Train can implement a robust and flexible training program for your operators.
Emerson offers a complete toolset for your optimization project by combining Emerson's RTMS and Mimic Simulation Software. RTMS gives users a simplified modeling environment where evaluations of the facility and potential improvements can be measured