AMS를 HART 및 FF 필드 장치에 연결

소프팅

실버 DeltaV™️ 얼라이언스 회원

소프팅은 연결을 구축하고 유지하도록 도와주어 설비를 최적화할 수 있습니다.

소프팅은 에플리케이션 요구 사항을 충족하기 위한 9가지 폼 팩터를 통해 OPC / OPC UA 연결 솔루션을 제공합니다.  소프팅은 Modbus, FF, HART, PROFIBUS, PROFINET, 이더넷/IP 연결 솔루션 및 SQL, MQTT, REST, Azure, AWS를 위한 IIoT 솔루션을 제공합니다. 소프팅은 에머슨과 같이 공정 자동화 분야의 선두주자와 협업하여 AMS 장치 관리자용 연결 솔루션을 DeltaV와 Ovation에 연결되지 않은 HART, FOUNDATION Fieldbus 및 PROFIBUS 필드 장치로 확장합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 소프팅은 연결을 구축하고 유지하도록 도와주어 설비를 최적화할 수 있습니다.
소프팅은 연결을 구축하고 유지하도록 도와주어 설비를 최적화할 수 있습니다.
에머슨 AMS 장치 구성기를 통해 모바일 액세스 및 벤치 테스트 간소화

에머슨 AMS 장치 구성기를 통해 모바일 액세스 및 벤치 테스트 간소화

초기 벤치탑 구성 또는 벤치탑 문제 해결을 위해 스마트 필드 장치의 포장을 풀 때 mobiLink Power는 Foundation Fieldbus 또는 HART 인터페이스를 제공하여 필드 장치와 통신하고 필드 장치에 전원을 공급할 수 있으며 AMS 장치 구성기를 장치에 연결하여 설정, 구성 및 문제를 해결할 수 있습니다.

참고:AMS 장치 구성기는 에머슨 USB Fieldbus 인터페이스, AW7060HSEFFUSB를 지원하지 않습니다. 소프팅 웹사이트에서 Softing mobiLink Power 인터페이스를 사용하시기 바랍니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 에머슨 AMS 장치 구성기를 통해 모바일 액세스 및 벤치 테스트 간소화

AMS 장치 관리자를 FOUNDATION Fieldbus 필드 장치에 연결

타사 DCS가 설치된 경우에도 H1 FF 진단 및 장치 관리를 위해 AMS 장치 관리자 프로젝트에서 FG-200을 사용하십시오.  AMS 장치 관리자를 HSE 위의 소프팅 FG-200에 연결하고 FOUNDATION Fieldbus H1 필드 장치에 연결  최대 4개의 FOUNDATION Fieldbus 링크를 통합합니다.
 
FG-200은 위험 구역에서 사용하기에 적합하며 중복 구성할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 AMS 장치 관리자를 FOUNDATION Fieldbus 필드 장치에 연결
AMS 장치 관리자를 FOUNDATION Fieldbus 필드 장치에 연결
PROFIBUS DP 네트워크의 AMS 장치 관리자 및 장치를 위한 온라인, 지속적 하드웨어 연결

PROFIBUS DP 네트워크의 AMS 장치 관리자 및 장치를 위한 온라인, 지속적 하드웨어 연결

smartLink HW-DP는 PROFIBUS DP 네트워크  다운스트림에 연결되고 HART IP 지원 AMS 장치 관리자 업스트림에 연결됩니다.  이제 필드 장치가 타사 제어 시스템에 연결된 경우에도 PROFIBUS DP 필드 장치를 관리할 수 있습니다.

smartLink HW-DP도 PROFIBUS 프로파일을 통해 HART를 지원하므로 PROFIBUS 네트워크를 통해 HART 필드 장치에 액세스할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 PROFIBUS DP 네트워크의 AMS 장치 관리자 및 장치를 위한 온라인, 지속적 하드웨어 연결

AMS 장치 관리자 및 HART 장치를 위한 온라인, 지속적 소프트웨어 연결

smartLink SW-HT는 추가 하드웨어 없이도 HART 필드 장치에 간단하고 빠르게 액세스할 수 있는 HART 멀티플렉서(MUX)입니다. 다양한 HART IO 모듈에 연결된 HART 장치를 위한 소프트웨어 인터페이스 솔루션입니다. 통합 HART-IP 서버를 통해 HART 장치에 대한 투명한 액세스가 가능합니다. 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 AMS 장치 관리자 및 HART 장치를 위한 온라인, 지속적 소프트웨어 연결
AMS 장치 관리자 및 HART 장치를 위한 온라인, 지속적 소프트웨어 연결

AMS 장치 관리자 연결





이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.