펄프 및 제지 산업용 제어 시스템 및 소프트웨어 솔루션

펄프 및 제지 산업용 제어 시스템 및 소프트웨어

향상된 밀링 성능 및 생산 일관성을 제공하는 통합 공정제어 및 소프트웨어 솔루션

엔드-투-엔드 솔루션으로 공장 운영 변화 및 수익성 증가

경쟁이 치열한 펄프 및 제지 업계의 선두 기업이 비용을 최소화하면서 생산 및 품질을 향상시킬 수 있는 방법을 찾았습니다. 수십 년 동안 에머슨의 전문가들은 많은 기업에 뛰어난 운영 방법을 전수하였으며, 에너지, 화학 물질 사용, 생산 중단 시간 및 공정 변동성을 감소시켰습니다. 

DeltaV™ 기술, 응용 분야 기술 패키지, 통합 자산 관리, 수명 주기 지원 및 에머슨의 전문가로 구성된 팀을 활용하여 전반적인 프로젝트 위험을 최소화하면서 공정 가변성을 줄이고, 안정성은 개선하며 에너지 소비 감소 및 성과 개선을 달성할 수 있습니다.  

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 엔드-투-엔드 솔루션으로 공장 운영 변화 및 수익성 증가
엔드-투-엔드 솔루션으로 플랜트 운영 변화 및 수익성 증가
공정 가변성을 줄여 생산 및 품질 최적화

공정 가변성을 줄여 생산 및 품질 최적화

플랜트 운영에 대한 측정과 가시성이 없으면 공정 변화로 가동성 저하, 시트 파손 및 수익성 손실을 초래할 수 있습니다. 또한 담당 인력은 중요한 데이터 포인트를 예측하게 되어 일관성 없는 제품 품질과 생산을 야기할 수 있습니다. 해결책은 프로세스를 제어하는 DeltaV SmartProcess Cook 응용 프로그램을 활용하여 카파 값을 최적하는 것으로, 예측은 제거하고 프로세스의 매개변수를 올바르게 조정하는 데 도움이 됩니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 공정 가변성을 줄여 생산 및 품질 최적화

자동화를 적용하여 운영 및 비즈니스 목표 달성

모든 유형의 레거시 시스템에서 DeltaV로 6,000회 이상 전환이 진행됨에 따라 에머슨은 현대적인 밀링으로 전환을 이끌어 갈 수 있는 경험을 축적했습니다.  에머슨은 공정 및 인력을 구축하여 귀사의 자동화 상태를 평가하고 운영상의 이점을 수량화하며 프로젝트를 정당화, 계획 및 실행하는 데 도움을 드립니다. 세계적으로 5,000개 이상의 프로젝트 자원과 함께 생산에 미치는 영향을 최소화하며 프로젝트를 일정에 맞게 완벽히 실행할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 자동화를 적용하여 운영 및 비즈니스 목표 달성
자동화를 적용하여 운영 및 비즈니스 목표 달성
DeltaV 시스템 고급 제어를 사용하여 석회로의 공정 가변성을 90% 감소

Canfor는 DeltaV 시스템 고급 제어를 사용하여 석회로의 공정 가변성을 90% 감소

자세히 알아보기
사전 조치를 통해 장비 고장을 예측 및 방지하여 수익을 증대

사전 조치를 통해 장비 고장을 예측 및 방지하여 수익을 증대

사전 신뢰성 관리 전략은 운영 성과 감소를 방지하고 공정 가용성을 개선하며 운영 비용을 절감합니다. Plantweb Optics는 진단 및 분석 플랫폼으로 연결된 플랜트 내 자산에서 실시간 데이터 수집을 자동화하여 성능을 시각화, 분석 및 예측하는 데 도움을 줍니다. 이러한 실행 가능한 데이터와 CMMS 통합 및 워크플로우를 통해 플랜트 서비스와 유지보수가 원활하여 자산 상태를 최상으로 유지하고 사후 대응보다는 사전 예방적으로 대응할 수 있습니다. 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 사전 조치를 통해 장비 고장을 예측 및 방지하여 수익을 증대

사이버 위협으로부터 플랜트 운영 강화

DeltaV 버전 14(v14)는 종합적인 사이버보안 인증을 보유한 시스템 중 하나로, 사이버보안 위협으로부터 새로운 수준의 신뢰성과 보호 기능을 제공합니다. DeltaV v14는 ISASecure SSA 레벨 1 인증을 받았으며 IEC 62443을 준수합니다. 이는 에머슨 개발자가 보안 코드를 작성하도록 훈련을 받고 시스템 전체가 새로운 사이버 위협에 대비할 수 있도록 강화되었음을 공인된 기관에 의해 객관적으로 검증받았다는 것을 의미합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 사이버 위협으로부터 플랜트 운영 강화
사이버 위협으로부터 플랜트 운영 강화
시스템 및 데이터 통합 복잡성 감소

시스템 및 데이터 통합 복잡성 감소

DeltaV 시스템과 데이터의 통합이 쉽다는 것은 시스템이 현재 데이터 집합에서 작동할 수 있다는 것을 의미합니다. DeltaV 기술은 모든 단계에서 공통 자동화 구성 요소를 활용하여 기술 이전 및 정보의 통합 및 관리를 용이하게 할 수 있도록 지원합니다. DeltaV PK 제어기는 소형 시스템에서 대형 시스템까지 확장이 가능하고 I/O 유연성을 제어해 요구사항이 바뀔 때마다 시스템이 이에 맞게 변화시킬 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 시스템 및 데이터 통합 복잡성 감소
CMM Arm으로 교육생에게 설명하는 엔지니어

필요할 때와 장소에서 전문 지식에 액세스

에머슨의 커넥티드 서비스는 에머슨 전문가와 팀을 이루어 고급 분석을 활용하여 장비 및 공정의 데이터를 원격으로 평가 및 해석하고 신뢰성, 안전성, 성능, 수익성을 개선할 수 있는 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.

자세히 알아보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.