Rosemount X-well 기술 자세히 보기

작동 방식

Rosemount X-well 기술은 주변(T1) 및 파이프 표면(T2) 온도를 측정하여 열전도도 알고리즘을 통해 프로세스 온도(T3)를 계산합니다. 이 계산에서는 기존 써모웰의 정확도와 유사하게 신뢰할 수 있고 정확한 프로세스 온도 측정을 위해 어셈블리 및 파이프의 열전도 특성을 고려합니다. 

운영 비용 절감

Rosemount X-well 기술을 활용하여 운영 비용을 낮추고 효율성, 성능 및 시간 절감을 증가하십시오. 이 혁신적인 솔루션에서는 피그, 록아웃/태그아웃이나 공정 가동 중단을 제거할 필요가 없어 수명 주기 비용이 감소하고 생산량이 증가하며 유지 보수가 편리해집니다. 이 기술은 향상된 공정 신뢰성 및 안전성을 제공하는 동시에 비방해적 속성으로 인한 누출 가능 지점을 제거합니다.

자본 지출 절감

비용 대비 효율성을 향상하기 위해 Rosemount X-well 기술은 각 온도 측정 포인트의 비용을 30% 절감합니다. 써모웰(Thermowell)을 사용하지 않도록 엔지니어링 된 이 비침투적 솔루션은 진동 주파수 계산을 제거하고 설치를 크게 간소화해 엔지니어링 설계 시간을 65%, 설치 시간을 70% 줄여 줍니다. 또한, 이 기술은 공정과 접촉하지 않으므로 늦은 공정 설계 변경의 영향을 줄이고 비용이 많이 소요되는 특이 재질이 감소합니다.

응용 분야

Rosemount X-well Technology는 여러 방면에서 이점을 제공하므로 광범위한 모니터링 응용 분야에 적합한 솔루션입니다. 이러한 애플리케이션에는 파이프라인 및 웰헤드 모니터링, 소형 라인 크기, 할당 계측 및 새로운 지점이 필요한 개선 프로젝트 등이 포함됩니다. Rosemount X-well 기술은 고속, 슬러리, 중입자 유체, CIP(clean-in-place) 공정, 고점도 유체 및 특이 재질이 필요한 까다로운 응용 분야에서도 사용할 수 있습니다. 

기술 구성요소

Rosemount X-well 기술로 설계된 이 솔루션은 Rosemount 0085 파이프 마운트 센서와 조립된 Rosemount 3144P 온도 트랜스미터 또는 Rosemount 648 무선 온도 트랜스미터로 구성됩니다. 이 구성 요소의 장점은 유연한 파이프 마운트 설치 및 동급 최상의 트랜스미터 정확도 및 안정성입니다. 이러한 장점은 향상된 Rosemount X-well 기술과 통합되어 써모웰 및 프로세스 침투를 제거하여 온도 측정을 간소화합니다. 

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.