Rosemount 탱크 게이징 시스템 정보

Rosemount 탱크 게이징 시스템 정보

확장성을 갖춘 개방형 구조의 시스템으로 효율적인 운영을 보장하고, 위험을 줄이며, 측정 불확실성을 최소화하십시오.

고성능 대량 액체 측정으로 터미널 운영을 향상시킵니다.

오일 재고 및 운송에서 불확실성을 줄입니다.
     • 정확한 순부피 계산을 위해 실시간 탱크 데이터를 수신합니다.
     • 인증된 상거래용 운송 정확도를 실현합니다.
     • 탱크 용량을 효율적으로 활용합니다.
안전성을 높입니다.
     • API 2350 같은 과충전 방지 표준을 준수합니다.
     • SIL 2 및 SIL 3 인증 장치를 사용합니다.
설치 및 터미널 운영이 간편해집니다.
     • 독특한 2-in-1 기술의 이점을 누립니다.
     • 스마트 무선으로 자동화와 확장을 간편하게 만듭니다.
     • 게이지 에뮬레이션으로 오래된 기계식 게이지를 대체합니다.
 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 고성능 대량 액체 측정으로 터미널 운영을 향상시킵니다.
Rosemount 탱크 게이징 시스템

특징

Rosemount 탱크 게이징 시스템은 재고를 모니터링하므로 보관된 제품의 정확한 양을 알 수 있습니다. 이 시스템은 파이프라인 수송뿐 아니라 선박과 해안 사이의 배치와 상거래를 정밀하게 측정합니다. 일상적인 운영, 원유 이동, 일정 관리 및 혼합 프로그램에 이 시스템을 사용합니다. 누출량을 정확하게 측정하고 과충진을 예방하여 석유 유출로 인한 환경 영향 및 재정 손실을 줄여 줍니다.

과충진 사고는 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 자동 과충진 방지 시스템의 가장 중요한 과제는 신뢰할 수 있는 High-High 레벨 알람 기능을 제공하는 것입니다.

Rosemount 레이더 게이지는 SIL 2 및 SIL 3을 지원합니다. 이는 API 2350, TÜV/WHG 및 현지 요구 사항을 준수합니다. Rosemount 5900S는 2-in-1 기술을 통해 단일 탱크 입구를 사용하여 레벨 측정 및 독립 알람 처리를 구현합니다. 작업에 영향을 미치지 않고 원격 입증 시험을 수행할 수 있습니다.

Rosemount 탱크 게이징 시스템은 탱크 팜의 비용 대비 효율적인 자동화를 위해 IEC 62591(WirelessHartHart® 프로토콜)을 지원합니다. 장거리 현장 배선이 필요하지 않고 설치 비용이 최대 70% 감소하며 우선 솔루션을 활용함으로써 이전에는 액세스할 수 없었던 탱크의 데이터에 액세스할 수 있습니다. 힘든 작업이 필요하지 않으며, 가동 중단시간이 최소화됩니다. 프로젝트 시작에서 가동 및 운영까지 걸리는 시간이 획기적으로 감소합니다.

이전 공급업체의 필드 버스 통신과 호환할 수 있는 장치로 기존 시스템에 Rosemount 탱크 게이징 장치를 추가하세요. 설치된 모든 장치와의 문제가 없는 원활한 통신을 위해 탱크 관리 소프트웨어를 Rosemount™ TankMaster로 교체하세요.

  • 별도의 배선과 작업 없이 단계적 업그레이드 가능.
  • 현대적인 장치로 정밀성 및 효율성 향상.
  • 작업 중단 및 장애로 인한 위험성 감소.

 

제품 및 솔루션








PPL-MGMT-EXT-Tank-Gauging-New-York Terminals-5900S-C007

뉴욕 터미널의 안전한 운영 사례를 소개합니다.

까다로운 시장에서 경쟁력을 유지하려면 탱크 터미널은 안전을 위협하지 않으면서 수작업을 최소화하고, 탱크 용량을 효율적으로 사용하며, 운송 속도를 극대화해야 합니다.

자세히 알아보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.