Rosemount 3051S 계측 제품군

확장 가능한 압력, 레벨 및 유량 측정 플랫폼

Rosemount 3051S 시리즈 압력계기로 유례가 없는 생산성과 효율성을 달성하십시오. 통합 압력, 유량 및 레벨 측정을 위한 확장가능한 이 플랫폼은 빠른 시동, 운영비용 절감 및 정확성 향상이 특징입니다. 계기 성능은 큰 LCD 디스플레이가 있는 직관적 인터페이스, 원격 디스플레이 옵션으로 개선된 접근성 및 고급 진단으로 향상된 프로세스와 전기 루프의 분석을 포함합니다. MultiVariable™ 옵션, 고압 성능 및 무선 기술도 이 유연한 솔루션의 특징입니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 확장 가능한 압력, 레벨 및 유량 측정 플랫폼

Rosemount 3051S 계기 시리즈

고급 자가 진단

고급 자가진단은 연속 모니터링을 제공하여 공정 환경의 무결성 및 안전성을 보장합니다. 통계 공정 모니터링(SPM) 기술은 공정 문제 및 비정상 조건을 사용자에게 경고합니다. 이러한 종합적인 범위에는 전력 주의보 진단을 통한 전기 루프 및 연결 문제 진단이 포함됩니다. 이 장치는 IEC61508에 따른 안전 인증을 획득했습니다.

고압 측정

고압 기능은 가장 까다로운 조건에서도 정확한 공정 정보를 제공합니다. 트랜스미터는 최대 15000psi(1034bar)의 정압을 견딜 수 있는 동시에 특허 받은 coplanar 디자인은 중량을 최대 60% 줄여줍니다. 완전 용접 방식 밀봉 스테인리스 강 디자인은 습기 및 현장 오염으로부터 센서 전자장치를 보호하여 업계 최고의 신뢰성 및 성능을 제공합니다.

MultiVariable 변수 측정

Multivariable™ 트랜스미터는 한 개 장치에서 차압, 정압 및 공정 온도를 측정하여 설치 및 유지 보수 비용을 절감합니다. 장비는 공기, 증기 및 액체 서비스에 종속 유량 측정을 제공하고 다양한 기본 요소로 사전 조립되도록 주문할 수 있습니다. Ultra for Flow 성능 등급은 완전 보정된 질량 유량 계산을 위해 동등하지 않은 정확도를 제공합니다. 

전자원격센서

전자 원격 센서(ERS™) 시스템은 개별 압력 검침값에서 다른 압력을 계산하여 DP 레벨을 측정합니다. 이 솔루션은 긴 모세관 및 열 추적의 필요성을 없애고 응답 시간을 최대 90% 단축할 수 있습니다. 센서 시스템은 DP 계산을 위해 동기화되고 케이블을 사용하여 편리하게 연결되며 간단한 설치 및 유지 보수를 위해 개별적으로 설치 및 서비스될 수 있습니다.

무선 기술

무선 기술을 통해 이전에는 액세스할 수 없었던 구역을 포함하여 플랜트의 여러 구역에서 새로운 측정 포인트를 쉽고 비용 대비 효율적으로 추가할 수 있습니다. 추가적인 정보를 획득하여 공정의 최적화를 보다 향상하고 위험 환경으로의 인력 노출을 줄일 수 있습니다. 장치 사이에 최대 1km(2/3mi)의 넓은 통신 범위 옵션으로 보다 넓은 구역에 적용할 수 있습니다. 

리모트 디스플레이

리모트 디스플레이에서 까다로운 공정 위치를 위한 평면 트랜스미터를 쉽게 볼 수 있습니다. 이 기능을 통해 긴 임펄스 라인을 제거하는 등의 설치 모범 사례를 준수하는 동시에 디스플레이에 대한 안전한 액세스를 유지할 수 있습니다. 리모트 디스플레이는 위험 장소에서 소요되는 시간을 제한하여 인력의 안전성을 향상합니다.

미디어 및 사례 연구

Achieve unprecedented visibility into your pressure, flow, or level measurements and improve productivity, quality, energy efficiency, and safety with the Rosemount 3051S Series of Instrumentation.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.