차압(DP) 레벨 계측에 대하여

차압(DP) 레벨 계측에 대하여

업계를 선도하는 DP 레벨 솔루션은 지속적인 기술 혁신을 통해 향상된 정확성과 신뢰성을 제공합니다.

Rosemount DP 레벨 제품군

차압 레벨 측정

차압(DP) 레벨 측정은 압력 판독값과 비중을 사용하여 레벨을 생산합니다. DP 레벨은 다양한 분야에 사용되는 일반적인 측정 기술입니다. 솔루션에는 표준 트랜스미터 연결은 물론 조정된 시스템, 균형 잡힌 시스템 및 전자 시스템으로 구성할 수 있는 직접 또는 원격 장착 씰이 있는 통합 트랜스미터가 포함됩니다. 추가 무선 옵션도 제공됩니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 차압 레벨 측정

DP 레벨 기술

직접 장착 및 원격 장착 연결은 다양한 측정 필요 사항을 충족하기 위해 엔지니어링됩니다. 직접 장착 연결은 트랜스미터를 선박에 직접 장착하는 단순한 연결을 제공하여 트랜스미터를 추가적으로 장착하지 않아도 됩니다. 원격 장착 연결은 캐필러리 튜브를 통해 트랜스미터로 연결되는 씰 1개로 구성되고 튜닝되거나 Balanced System, 고온 설치 및 원격 트랜스미터 장착 애플리케이션에서 사용됩니다.

전자 원격 센서(ERS™) 시스템은 전자 케이블로 연결된 두 개의 압력 센서를 통해 차압을 계산하여 DP 레벨을 측정합니다. 이 솔루션은 긴 모세관 및 히트 트레이싱의 필요성을 없애고 응답 시간을 최대 90% 단축할 수 있습니다. ERS 시스템은 높은 타워, 저온, 진공 등 많은 응용분야 및 조건에서 정확한 측정을 제공함으로써 독립적으로 설치 및 서비스를 수행할 수 있어서 설치 및 유지 비용을 줄일 수 있습니다.

Rosemount Tuned-System™ 어셈블리는 트랜스미터에 연결된 길이가 다른 2개의 캐필러리를 사용하여 레벨을 측정하므로 시스템이 응답 시간을 개선하고 온도에 따른 오차를 보상할 수 있습니다. 일반적으로 시스템의 한 측면은 선박에 직접 장착되어도 다른 측면은 캐필러리 튜브를 통해 원격으로 장착됩니다. 이 시스템은 추가적인 트랜스미터 장착 구성요소를 제거하여 설치 도중 시간과 비용을 절약하며 범위가 짧고 압력이 높은 응용분야에 적합한 솔루션입니다.

Balanced System은 트랜스미터와 씰 사이에 연결된 두 개의 동일 길이 캐필러리로 구성된 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 시스템은 습식관 또는 건식관과 관련한 유지 보수가 필요하지 않으며 온도 변화가 거의 없거나 전혀 없어 수평 유향 및 실내 애플리케이션에 적합합니다.

충전 유체 선택은 DP 레벨 시스템의 성능에 커다란 영향을 줍니다. 충전 유체는 부정확한 검침값을 유도하는 까다로운 공정 환경으로 인해 응고 또는 기화될 수 있습니다.충전 유체 옵션은 최저 -105°C(-157°F), 최고 410°C(770°F) 및 위생 애플리케이션용으로 인증된 유체 등 다른 애플리케이션 필요 사항에 대하여 사용할 수 있습니다.

다이어프램 씰 시스템은 고온, 저온, 부식성, 침식성 또는 점성 공정으로부터 트랜스미터를 보호합니다. 씰은 차동, 게이지, 절대압 트랜스미터와 함께 사용할 수 있습니다. 고급 용접 및 어셈블리 기술은 용접 부식을 방지하며 씰 강도를 향상하여 가장 까다로운 애플리케이션에 신뢰성 및 성능을 제공합니다. 

열 범위 확장기는 고온 공정에서 압력 및 레벨을 측정할 수 있도록 해줍니다. 이 씰 시스템은 두 개의 다른 충전 유체를 사용하여 트랜스미터의 작동 범위를 온도 범위 -75°C(-103°F)에서 410°C(770°F)로 확장합니다. 최대 46%의 향상된 응답 시간으로 열 범위 확장기는 임펄스 파이핑 및 히트 트레이싱을 제거하여 설치를 단순화하고 비용을 절감합니다.

1199 씰 시스템 소개

극한 온도

에머슨은 다음 품목을 통해 최대 770°F(410°C) 및 최저 -75°C(-103°F)의 공정 및 주변 온도 문제를 해결할 수 있습니다.

  • 열 범위 확장기

부식성 어플리케이션

에머슨은 다양한 다이어프램 소재 및 씰 유형을 제공합니다. Rosemount는 20개 이상의 차단 다이어프램 및 충전 유체 옵션을 제공하므로 사용자의 수요에 맞게 선택할 수 있습니다.

막힘 및 점도 공정

Rosemount 1199 씰 제품을 통해 다양한 공정 연결 유형을 사용함으로써 막힘을 방지할 수 있습니다.

  • 확장식 플러시 플랜지(EFW)
  • 새들 공정 연결부
  • 플러싱 링(flushing ring)

또한 Rosemount 고급진단 기능을 사용하여 공정에서 교반손실의 발생 여부를 확인하십시오.

위생 어플리케이션

에머슨은 사용자의 수요에 가장 완벽한 위생용 씰 제품을 공급합니다.

  • 위생용 씰 유형 10개를 게시
  • 요청 시에 맞춤형 위생용 씰도 제공
  • FDA 등급 충전 유체
  • USP 및 FDA 승인 O-링
  • 표면 마무리 옵션을 개선


진공 어플리케이션

에머슨은 진공 응용분야에 적합한 씰 솔루션을 지정할 수 있는 모든 도구와 방법을 제공합니다.


1단계: 고온 충전 유체를 지정

2단계: 6psia(200mmHgA) 미만의 진공 청소기용 전체 용접 진공 구성 지정
3단계: 아래 탭 또는 아래에 트랜스미터 장착(3피트 또는 1미터는 엄지 손가락의 규칙입니다).
4단계: Rosemount Instrument Toolkit® 소프트웨어를 사용하여 응용 분야에서 시스템 검증


자세히 알아보기

Rosemount™ 319 플러싱 링(flushing ring)

더 빠르고 효율적인 시운전 및 유지보수

Rosemount™ 319 플러싱 링을 사용하면 압력을 잘못 판독할 수 있는 다이어프램 씰의 잔류물 축적을 더 빠르고 쉽게 제거할 수 있습니다. 플러싱 링, 매칭 밸브 및 연결부 등 설계를 모두 사전 조립 방식으로 제공하므로 출하 시 모든 누출을 확인했고 즉시 설치할 수 있습니다. 통합형 밸브는 재고 인벤토리와 현장 조립 비용을 절감하고 여러 공급업체가 제공한 부품의 관리 작업을 제거할 수 있습니다. 두 플러싱 링 설계 모두 프로세스 씰 연결을 제공하므로 프로세스 플랜지에서 씰을 분리하지 않고도 씰을 유지보수하거나 교정할 수 있습니다.

공정 연결부를 분리할 필요가 없습니다.

Rosemount 319 기존 설계는 flow-through 청소 기능을 활용하고 대부분의 응용분야에 맞게 조립되므로 다이어프램 씰을 청소할 때 공정 어셈블리를 분리할 필요가 없습니다. 이 시스템의 설계는 볼 밸브, 니들 밸브 또는 게이트 밸브 중에서 선택할 수 있으며, 최초 설치에 적합한 사전 조립 및 누출 테스트를 거친 상태로 제공됩니다. 설계는 316SST, C-276, 탄탈륨(tantalum), 듀플렉스 2205 SST, Alloy 400 등 여러 구성 소재로 제공됩니다.

다이어프램 표면 청소를 30% 늘리고 5배 빨리 수행할 수 있습니다.

Rosemount 319 콤팩트 설계는 오프셋 포트 각도를 사용하여 탁월한 와류 세정 작업을 제공함으로써 다이어프램 씰의 잔류물 축적 제거를 가속화하고 세척 씰 표면적을 기존 설계보다 최대 30% 늘릴 수 있도록 설계되었습니다. 불필요한 공정 조인트를 제거하여 누출점을 50% 줄임으로써 공정 연결을 간소화했습니다. 또한 콤팩트 설계로 크기와 중량을 줄임으로써 더 좁은 공간에도 장착할 수 있습니다. 설계는 316SST, C-276, 탄탈륨(tantalum), 듀플렉스 2205 SST, Alloy 400 등 여러 구성 소재로 제공됩니다.

동영상 및 사례 연구

This video shows how selecting the right technology and fill fluids for cold climates significantly improves the response time of your DP Level measurements. 

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.