ind-about_vibrating_fork_banner

진동 포크 소개

에머슨의 진동 포크 레벨 스위치와 디텍터는 모든 포인트의 액체 레벨 응용 분야에 이상적입니다.

로우 및 하이 알람용으로 설치되는 Rosemount 2130

신뢰할 수 있는 비용 효율적인 진동 포크 스위치로 안전성 보장 및 효율성 극대화

본 장치는 소리굽쇠 원리를 기반으로 설계되었으며 유지보수가 적고, 알람, 모니터링 및 제어를 포인트 레벨로 감지할 수 있습니다.

진동 포크 스위치는 가장 까다로운 분야에도 과충전을 방지하고 고/저 레벨에 대한 알람 및 펌프 보호를 위한 완벽한 솔루션입니다.

에머슨의 광범위한 스위치 및 감지기 제품군은 고객의 필요 조건을 충족합니다. 

제품 보기
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 신뢰할 수 있는 비용 효율적인 진동 포크 스위치로 안전성 보장 및 효율성 극대화

작동 방식

Rosemount 2100 시리즈에서는 진동 포크 기술을 이용합니다. 튜닝 포크 원리를 중심으로 설계된 이 제품은 고유진동수로 진동하는 두 갈래의 포크로 구성됩니다. 진동수는 포크가 담가지는 매질에 따라 바뀝니다. 대기 중에서 포크는 고유진동수로 진동합니다. 포크가 액체로 덮이면 진동수가 떨어집니다.

진동수의 변화는 스위치 전자 장치에 의해 지속적으로 모니터링되고, 출력 상태를 바꿔 알람, 펌프 또는 밸브가 작동합니다.

신뢰할 수 있는 진동 포크 스위치는 과충전 방지 어플리케이션에 적합합니다.

에머슨의 Rosemount 2120, Rosemount 2130 및 Rosemount 2140:SIS는 SIL2 시스템에서 사용하기에 적합한 IEC61508 요구 사항에 따라 제3자 인증을 받았습니다.

새 세대 Rosemount 2140:SIS는 우수한 신뢰성, 높은 진단 범위 및 고급 입증 테스트를 결합합니다.

필요하면 과충전 장치가 작동할 것이라고 믿으십시오.

많은 업계에서 더 엄격한 규정, 특히 위생 부문의 규정을 준수해야 하는 상황에 직면하고 있습니다. 이것은 3-A 및 EHEDG 표준을 준수하는 것이 인증으로 확인되기 때문에 Rosemount 2120에는 문제가 되지 않습니다. 재료 및 프로세스는 또한 ASME-BPE 및 FDA의 요구 사항을 준수하여 위생과 청결이 핵심일 때 가장 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있도록 합니다.

이 스위치는 모든 해양 관련 부품의 재료 인증서와 가공, 연마 및 전기 연마 마감을 위한 표면 마감 인증서를 보유하고 있습니다. 또한 SIL 인증을 받은 본질 안전형 모델도 있습니다.

Rosemount 2160은 에머슨의 무선 전문 기술을 진동 포크 기술과 결합합니다. 유선 레벨 스위치의 모든 기능을 갖추고 있으며 쉽게 설치할 수 있습니다. 스위치가 완전히 무선이므로 높은 인프라 비용을 지출할 필요가 없습니다.

무선 HART를 통해 통신하고 PBT 인클로저를 갖춘 교체 가능하며 본질안전형(IS) 리튬-염화 티오닐 전원 모듈을 사용합니다. 배터리는 1분 업데이트 비율로 최대 10년 동안 사용할 수 있습니다.

다양한 탱크에 장착된 Rosemount 2160

에머슨 무선 기술로 과충전 위험 감소

에머슨의 최신 무선 기술을 활용한 작업자의 역량 극대화 및 과충전 위험 감소에 관한 자세한 내용을 확인하세요.

자세히 알아보기
선택 도움말

완벽한 레벨 기술 정확히 파악

레벨 기술 어드바이저를 통해 응용 분야에 적합한 장치 찾기

레벨 기술 어드바이저 출시
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.