산업용 무선 네트워크

산업용 무선 네트워크

자체 구성되어 안전하고 신뢰할 수 있는 무선 기술로 네트워크를 원활하게 통합하고 확장하십시오.

무선 인프라 및 계기를 통한 디지털 혁신

무선 기술로 더 강력하고 견고한 산업용 네트워크 구축

에머슨의 무선 인프라 및 무선 계측기는 시설 전체에 걸쳐 가시성을 크게 향상시켜 플랜트 운영에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 솔루션은 무선 기술을 기존 유선 네트워크와 완벽하게 통합하여 완벽한 개방형 표준 네트워크를 제공합니다. 안전하고 신뢰할 수 있으며 사용하기 쉽고 직원 생산성 및 플랜트 관리 개선을 위해 설계된 무선 아키텍처를 사용하여 시설을 디지털 방식으로 전환하십시오.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 무선 기술로 더 강력하고 견고한 산업용 네트워크 구축

무선 필드 네트워크

에머슨의 무선 게이트웨이 포트폴리오는 무선 현장 네트워크를 생성할 때 다음의 적용 분야 및 사이트 요구 사항에 적합하도록 사용자에게 맞춤형 네트워크 및 유연한 설치 옵션을 제공할 수 있습니다. 

  • 현장 네트워크의 크기 제어
  • 데이터 변환 형식 선택
  • 게이트웨이 설치 방법
  • 스마트 안테나 위치

Emerson™ SmartPower™ 모듈은 에머슨 장치에 맞는 동급 최고의 다용도 전력 솔루션을 제공합니다. 최대 10년의 예측 가능한 전력 수명을 가진 SmartPower 모듈은 본질안전형이며 견고하여 위험 지역에서도 일상적인 유지보수가 가능합니다. 이 모듈에는 단락 회로 및 키 연결부가 있어 교체가 쉽고 안전합니다. 에머슨의 폭넓은 제품군을 통해 특정 작업 요구 및 산업 요구사항에 근거하여 시설의 전원을 선택할 수 있습니다.

지속적으로 발전하는 네트워크 분석을 통해 산업 시설 전체의 무선 네트워크를 중앙 집중식으로 모니터링할 수 있습니다. Plantweb™ Insight 네트워크 관리 어플리케이션은 전략적 분석을 제공하고 이를 통해 유지보수 우선순위를 정하고 정보에 입각한 결정을 신속하게 내릴 수 있습니다. 네트워크 메시 다이어그램과 같은 도구를 사용하여 네트워크 모범 사례를 준수함으로써 네트워크 상태 및 진단에 대한 통합적 시야를 확보하여 문제 및 개선 영역을 신속하게 확인하십시오.

플랜트 운영에 적합한 무선 솔루션에는 핵심 구성요소가 있어 이 요소가 모두 협력하여 단일 응용 분야에서부터 플랜트 전체 규모의 실행의 모든 요구에 맞도록 확장 가능한 안전하고 일관적이며 안정적인 무선 인프라를 제공할 수 있습니다. 적절한 인프라에 투자하는 것이 디지털 혁신의 성공 기반이 됩니다.

무선 플랜트 네트워크

Cisco의 DNA 센터는 무선 LAN 계획 수립, 구성, 관리 및 모빌리티 서비스를 위한 업계 최고의 플랫폼입니다. 플랜트 운영의 물리적 및 기능적 영역에서 통합 무선 통신 플랫폼을 제공함으로써 공유 네트워크가 다양한 응용 분야를 지원할 수 있습니다. DNA 센터는 또한 보안 정책, 침입 방지, RF 관리, QoS, 모빌리티 등, 네트워크 범위의 무선 기능을 담당하는 무선 LAN 제어기를 관리합니다.

에머슨 및 Cisco 무선 액세스 포인트는 모듈식 설계를 사용하여 배치 유연성이 더 개선되었습니다. Cisco Wi-Fi 인프라는 시설 전체에 구현할 수 있으며 언제든 쉽게 에머슨의 WirelessHART 게이트웨이와 통합할 수 있습니다. Cisco IW6300은 AC, DC, PoE+, UPoE 등, 다수의 전원 옵션을 갖추고 있어 추가적인 유연성을 제공합니다. 업링크 연결에는 SFP, 이더넷 및 무선 옵션 등이 있습니다.

에머슨 및 Cisco 무선 액세스 포인트는 Wi-Fi와 WirelessHART 기술을 완전 일체형 솔루션으로 통합했습니다. 에머슨 1410S 무선 게이트웨이는 Cisco IW6300 Heavy Duty 액세스 포인트에 직접 장착하여 I급 Div 2(ATEX Zone 2) 인증 솔루션을 생성함으로써 열악한 산업 환경에서도 신뢰할 수 있는 안전한 데이터를 제공할 수 있습니다.

에머슨과 Cisco가 협력하여 차세대 무선 기술을 도입해왔습니다. 에머슨의 1410S 게이트웨이는 증가된 장치 용량, 처리 속도 및 향상된 보안 기능을 통해 WirelessHART 인프라의 기준을 제시했습니다. Cisco의 IW6300 헤비듀티 시리즈 액세스 포인트는 802.11 AC Wave 2 Wi-Fi 기술을 제공하여 대역폭 및 업링크 속도를 높입니다. 이 통합 무선 인프라는 디지털 전환의 근간을 제공합니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.