ind-Wireless-gateway_h003

무선 게이트웨이

에머슨의 무선 게이트웨이 기술을 사용하여 강력한 네트워크의 이점을 확인하고 플랜트 통신을 개선하십시오.

ind-Wireless-gateway_screen_monitor_500x675

에머슨 무선 게이트웨이의 검증된 기술 선택

에머슨 무선 게이트웨이를 통해 안정적이고 안전한 무선 인프라를 구현하고 완전히 새로운 방식으로 플랜트를 관리합니다. 아래를 클릭하여 무선 게이트웨이 펌웨어 및 보안 설정 유틸리티의 최신 버전과 설치 지침을 확인하십시오.아래의 "주요 제품"을 참조하여 무선 인프라에 필요한 당사의 차세대 1410S 무선 게이트웨이 및 781S 스마트 안테나가 무엇을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 에머슨 무선 게이트웨이의 검증된 기술 선택

게이트웨이 기술을 통한 운영 개선

WirelessHART

WirelessHART는 HART 기술과 무선 기능을 결합하여 공정 자동화 응용 분야에 적용할 수 있는 무선 통신 프로토콜을 생성합니다. 99.99%의 데이터 신뢰성을 보장하는 자가 복구 메시 기술로 설계된 이 프로토콜로 장치 간 통신을 할 수 있으므로 게이트웨이와 직접적인 장치간의 통신이 필요하지 않습니다. 다른 프로토콜과 달리 WirelessHART는 간편한 설치와 계층화된 강력한 보안을 제공하여 네트워크 보호를 보장합니다.

설치

에머슨 무선 게이트웨이는 간단히 설치하도록 설계되었으며 기존 공정 기술 및 호스트 시스템에 쉽게 연결할 수 있습니다. 무선 게이트웨이는 네트워크를 자동으로 관리하며 통신 경로를 구성할 필요가 없어 장치를 신속하게 추가할 수 있습니다. 이 확장 가능한 기술을 사용하면 실외의 정션이 없는 설치와 같은 까다롭고 위험한 원격 공정 위치에서 무선 네트워크를 확장 및 강화할 수 있습니다.

역량

에머슨 무선 게이트웨이는 플랜트 운영의 포괄적이고 향상된 뷰를 위해 네트워크를 확장하도록 설계되어 최대 200대 장치의 네트워크 용량을 제공할 수 있습니다. 이러한 무선 게이트웨이는 기존 공정 기술에 쉽게 연결하고 네트워크를 자동으로 관리하여 언제든지 신속하게 장비를 추가할 수 있습니다. 또한 이 확장 가능한 기술을 통해 최우선 순위에 따라 무선 센서를 추가하여 운영을 개선하고 에너지 사용을 절감하며 안전성을 향상시킬 수 있습니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.