반응기의 온도 프로파일링

온도 프로파일링 반응기

고밀도 트랜스미터로 설치 비용 최소화

환경 표준을 준수하고 운영 조건을 정밀하게 제어해야 할 필요성으로 인해 반응기 내 온도 프로파일링이 필요합니다. 정상 한계 안에 머무르는 온도의 표시가 부족하면 반응의 출력을 위태롭게 합니다. Rosemount™ 848T 온도 트랜스미터는 FOUNDATION™ Fieldbus를 통해 최대 8개 또는 WirelessHART®를 통해 최대 4개의 입력을 허용합니다. 이 유형의 멀티 입력 장치는 전체 배선 및 트랜스미터 비용의 감소로 인해 서로 근접하여 여러 측정이 필요한 반응기에 이상적입니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 고밀도 트랜스미터로 설치 비용 최소화
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.