전체 탱크 모니터링 시스템으로 저장 탱크 재고 제어
재고 관리를 위한 측정, 통신 및 HMI 소프트웨어로 구성된 재고 관리 시스템
다양한 액체가 들어있는 저장 탱크는 화학, 식료 & 음료, 석유 및 가스 등과 같은 공정 산업의 모든 곳에 있습니다. 탱크는 플랜트 전체에 분산되어 있으며 주요 공정에서 멀리 떨어져 밀집되어 있는 경우가 많고 저장된 액체가 매우 다른 특성을 가지고 있어 "모든 장치에 맞는" 측정 솔루션이 없기 때문에 탱크 재고를 모니터링하는 것이 어려울 수 있습니다.
Rosemount 탱크 모니터링 시스템은 액체 부피를 측정하기 위해 높이 확장 가능한 솔루션입니다. 다양한 레벨, 온도 및 압력 트랜스미터를 연결하여 항상 각 탱크에 적합한 솔루션을 찾고, 단일 케이블 디지털 버스로 효율적인 인프라 솔루션을 통해 낮은 설치 비용으로 배선을 절약합니다. 중간 정확도의 재고 관리를 위해 설계된 이 시스템은 재고 관리용 측정 기기, 통신 장비 및 사용하기 손쉬운 HMI 소프트웨어로 구성된 완벽한 시스템입니다.