정제 원유 장치 오버헤드의 pH 측정
pH 센서의 도전적인 응용
pH는 분리기 출구에서 모니터링되며 증류수 pH를 허용 가능한 수준으로 유지하기 위해 중화 화학 물질의 첨가를 제어하는 데 사용됩니다. 염분 불순물은 증류 과정에서 축적되어 부식성 산성 조건을 생성하므로 센서 수명은 줄어들게 되며 물 속 미량의 오일로 인해 자주 세척해야 합니다. Rosemount™ 3500P pH 센서는 내유성 전해액과 최대 센서 수명을 위한 리필 가능한 기준을 갖추고 있습니다. 접이식 센서 옵션은 간단히 세척 및 교체할 수 있습니다. Rosement 3500P pH 센서는 고온 유리, 내독성 전해액 및 이중 기준 접합을 통해 최대의 센서 수명을 제공합니다.
Rosemount 5081 방폭 트랜스미터는 pH/ORP 센서, 전도도(접촉형 또는 환상형) 센서 및 전류 측정(용존 산소, 염소 및 오존 센서)으로브터 입력을 수용할 수 있는 단일 채널 루프 전원 장치입니다.