반응기 및 믹싱 탱크용 레벨 계측 솔루션

까다로운 조건에서 정확하고 신뢰성 있는 레벨 계측
혼합기, 용해기

최적화된 레벨 제어 및 품질보증

반응기 또는 믹싱 탱크는 화학물질이 제조되는 공정의 중심에 있는 경우가 많으므로, 제품의 높은 품질, 관리 및 일관성을 보장하기 위해 신뢰할 수 있고 정확한 레벨 계측이 필요합니다. 반응기 용기에서는 빠르게 변화하는 레벨, 난류, 온도 변화, 점성 또는 부식성 매개체로 인해 조건이 가혹할 수 있습니다. 교반기가 장착된 반응기의 경우, 포인트 레벨 감지 기술과 결합된 비접촉식 레이더는 장애물을 피하면서, 용기에 대한 침투를 최소화하는 데 이상적입니다.

반응기 및 믹싱 탱크의 다양한 공정 문제를 해결하려면 다양한 주파수를 사용하는 레이더 레벨 트랜스미터가 필요합니다. 80GHz Rosemount 3408과 같은 고주파수 레벨 트랜스미터는 소규모 공정 피팅과 짧은 측정 범위에 적합하며, 26 GHz Rosemount 5408의 중간 주파수는 증기 및 거품이 있는 더욱 까다로운 공정 조건에 더 적합합니다.

자세히 알아보기
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 최적화된 레벨 제어 및 품질보증
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.