블렌딩 탱크 및 믹싱 탱크용 레벨 계측 솔루션
화학 산업을 위한 연속 및 포인트 레벨 계측 및 제어 솔루션
블렌딩 또는 믹싱 탱크는 각기 다른 유체를 결합하거나 유체와 고체 매체를 결합하기 위해 화학 산업의 여러 공정에서 사용됩니다. 믹싱 용기는 용해를 강화하기 위해 주변 온도나 상승된 온도로 되어 있을 수 있습니다. 매체 추가를 모니터링 및 제어하고 용기에서 과충진/넘침을 방지하려면 레벨 계측 기술이 필요합니다. 일반적인 문제로는 부식성 매체의 존재, 응결, 거품, 내용물이 점성이 되거나 또는 끈적일 경우의 매체 축적 위험 등이 있습니다. 일반적으로 블렌딩 또는 믹싱 탱크에는 교반기가 장착되어 있으므로, 내부 장애물을 방해하지 않도록 비접촉 및/또는 낮은 침입 기구가 바람직합니다.
Rosemount 2100 레벨 스위치 시리즈와 결합된 에머슨의 Rosemount 비접촉 레이더 레벨 트랜스미터 포트폴리오는 혹독하고 변화하는 조건에서도 견딜 수 있는 이상적인 레벨 계측 솔루션을 제공합니다.