시리얼 생산용 가수 저장고에서 익힌 곡물의 레벨 계측
가수 저장고의 까다로운 조건에도 불구하고 익힌 곡물 레벨을 정확하고 지속적으로 측정합니다.
시리얼 생산에서는 곡물을 익힌 후 몇 시간 동안 식혀 각 곡물의 수분 함량을 안정화시킵니다. 익힌 곡물의 습한 상태와 시간이 결합되면 가수 저장고에 저장된 나머지 곡물이 저장고 벽면에 축적물 형성을 촉진합니다. 공정 중에 생성되는 또 다른 먼지는 실제 재고량을 정확하게 측정하는 것을 더욱 복잡하게 만듭니다.
Rosemount 5300 레벨 트랜스미터는 액체, 슬러리, 고체의 까다로운 측정에 이상적이며 레벨 및 인터페이스 용도에서 최첨단 신뢰성 및 안전 기능을 제공합니다. Rosemount 5300은 간편한 설치, 교정 불필요와 같은 몇 가지 이점이 있으며 공정 조건의 영향을 받지 않습니다. 또한 SIL 2 인증이 필요한 안전 용도에 최우선적으로 사용할 수 있습니다. 견고한 구조와 강력한 내장형 진단 기능으로 플랜트에서 필수적인 부분에 초점을 맞춥니다.