Movicon 웹 HMI 디스플레이

Movicon 웹 HMI

Movicon HMI는 소형 내장 HMI에서 SCADA 및 관리 시스템에 이르기까지 기업 전체에 Movicon.NExT 프로젝트를 배포하는 교차 플랫폼 솔루션입니다. I/O와 웹 서버를 사용하여 Windows와 Linux를 지원하며 고급 그래픽 기술을 통해 모든 프로젝트에 사용할 수 있는 단일 에디터로 최첨단 감독 제어 및 강력한 HMI 시각화를 실현합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 Movicon 웹 HMI

이 제품을 사용하면 얻는 이점은 무엇입니까?

웹에서 손쉽게 HMI를 시각화하는 데 적합한 솔루션입니다.

연결 아이콘

연결

Connext© I/O 데이터 서버는 모든 PLC와 기타 OPC UA 서버와 함께 작동합니다.

확장성 아이콘

확장 가능

단일 에디터로 웹 HMI 또는 SCADA에서 실행되는 모든 프로젝트를 설계합니다.

키보드 아이콘

교차 플랫폼

OS 및 하드웨어에 구애받지 않는 도구를 사용하여 한 번에 설계하여 어디에나 배포합니다.

표준 아이콘

개방성 표준 준수

쉽고 신뢰할 수 있는 프로젝트 전송 및 원격 관리를 위한 개방형 아키텍처.

주요 보안 아이콘

뛰어난 보안

강력한 인증 모델과 보안 데이터 전송을 위한 암호 관리.

전구 아이콘

웹 기반 기술

웹 클라이언트 브라우저에서 그래픽 렌더링을 관리하는 HTML5 및 SVG 기술.

Movicon 웹 HMI - 확장 가능하고 강력한 HMI 시각화를 위한 웹 기술

Movicon 웹 HMI - 확장 가능하고 강력한 HMI 시각화를 위한 웹 기술

HTML5 웹 브라우저를 사용한 시각화

WebHMI 서버는 HTML5 페이지를 배포하여 Movicon.NExT로 만든 화면을 표시합니다. 클라이언트는 웹 브라우저를 기반으로 하며 HMI 제어판, 원격 PC 또는 모바일 장치로 장치에 배치할 수 있습니다. WPF 그래픽은 SVG로 자동 변환됩니다.

알람, 히스토리안 및 데이터 분석

Movicon WebHMI는 알람 및 로그 관리, 모든 데이터베이스에 대한 기록 데이터, 분석 및 보고 기능, 텍스트, 언어 변경 관리를 비롯한 기능성 다목적 종합 솔루션을 완벽하게 갖추었습니다.

확장된 프로젝트 편집 및 배포

WebHMI는 확장성이 뛰어나며, Movicon.NExT 편집기를 사용하는 데 큰 이점을 제공합니다. 에디터는 웹 HMI의 특정 기능에 적용되는 동시에 프로젝트를 확장하거나 플랫폼의 에코시스템에 통합할 수 있습니다.

단순한 HMI 그 이상

프로젝트 생성을 위한 모든 기능을 갖춘 개발 도구로 연결된 웹 서버 장치에 바로 배포할 수 있습니다.

모형 1200 디스플레이
컴퓨터 아이콘

무제한 클라이언트

Movicon 웹 HMI 기술은 한 번에 연결할 수 있는 사용자 수를 제한하지 않습니다.

저울 아이콘

Movicon.NExT로 통합

WebHMI는 Movicon.NExT의 강력한 상호 운용성을 활용합니다. WebHMI 또는 WPF SCADA 모드로 프로젝트를 실행할 수 있습니다.

인증서 아이콘

안정적인 성능

빠른 통신, 실시간 데이터 관리 및 향상된 그래픽을 성능 저하 없이 활용할 수 있습니다.

Movicon.NExT 라이센스 정책

Movicon.NExT 라이센스 모델은 간단하고 유연한 모듈식입니다. 구체적인 요구사항에 맞게 조정할 수 있으며, 애플리케이션 요구사항에 따라 비용을 제한하는 데 도움이 됩니다.

Movicon.NExT는 필드와 교환된 TAG 수를 기반으로 클라이언트-서버 라이센스 모델을 제공합니다.또한 필요에 따라 베이스에서 구입할 수 있는 선택적 기능을 갖추고 있습니다.


Movicon.NExT 라이센스 모듈식 개념:

Movicon.NExT 체계적 라이센스


모든 기능을 갖춘 개발 환경(에디터)는 모든 유형의 Movicon.NExT™ 프로젝트를 만드는 데 사용되므로 프로젝트 요구사항에 가장 적합한 런타임 라이센스를 구매할 수 있습니다.


에디터 라이센스를 구매하면 뛰어난 수준의 기술 지원을 받을 수 있습니다.

태그 수로 런타임 조정
런타임 유형 라이센스
라이센스 및 옵션 표 다운로드
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 Movicon.NExT 라이센스 정책
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.