산업용 웹 판넬

산업용 웹 판넬

에머슨의 산업용 웹 판넬을 사용하면 시각적 선명도가 향상되고 데이터에 더 빠르게 잘 액세스할 수 있습니다. 

산업용 모니터

가장 혹독한 환경에서도 수행할 수 있도록 구축

광학적으로 본딩된 스크린으로 굴절을 없애고 시각적 선명도를 20% 향상시킨 에머슨의 웹 판넬로 데이터를 가장 중요한 곳에 놓으십시오. 이 모듈식 멀티터치 투사형 스크린은 기복이 심한 환경에서 작동할 수 있으며 정전식이므로 작업자는 개인 보호 장비를 착용한 상태에서 사용할 수 있습니다. 일반 소비자용 제품 수준의 기술과 환경이 요구하는 내구성의 완벽한 결합입니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 가장 혹독한 환경에서도 수행할 수 있도록 구축

언제 어디서나 사용할 수 있는 커넥티드 웹 판넬

RXi 웹 판넬 포트폴리오는 7"에서 15"까지의 와이드스크린 형식으로 7"에서 24" 스크린까지 제공하며 실내 및 실외 SLR 화면에서 모두 사용할 수 있습니다. 간편하게 화면을 밀어서 사용하는 사용자 경험을 극대화하기 위한 설계를 통해 향상된 연결성과 디스플레이 기술을 즐기십시오. 또한 먼지, 습기, 직접적인 물 분사로부터 보호되는 스크린 덕분에 광범위한 용도에 활용되는 RXi 웹 판넬 포트폴리오는 모든 회사의 요구사항을 만족할 수 있는 충분한 매력이 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 언제 어디서나 사용할 수 있는 커넥티드 웹 판넬
언제 어디서나 사용할 수 있는 커넥티드 웹 판넬
주문 설계 생산 방식

주문 설계 생산 방식

독특한 사양 또는 어려운 과제를 안고 있습니까? 문제없습니다. 에머슨의 산업용 내장형 컴퓨팅 제품은 귀사의 요구 사항을 충족하도록 맞춤 제작됩니다.

자세히 보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.