산업용 모니터
에머슨의 산업용 웹 판넬을 사용하면 시각적 선명도가 향상되고 데이터에 더 빠르게 잘 액세스할 수 있습니다.
에머슨의 산업용 모니터는 일반 소비자용 제품 수준의 편이성과 산업용 수준의 내구성을 통합했습니다. 모듈식이며 광학적으로 결합된 스크린은 굴절을 없애고 기존 장치보다 시각적 선명도를 20% 향상시켰습니다. 데이지 체인 다중 모니터 옵션을 통해 작업자는 화면 분할기 없이 다중 모니터를 연결함으로써 컴퓨팅 아키텍처를 단순화할 수 있습니다. 마지막으로 이 멀티터치형, 투사형 및 정전 용량식 스크린은 스마트폰에서 볼 수 있는 것과 다름없는 사용 편의성을 제공하며, 또한 열악한 산업용 환경에서도 잘 견딜 수 있습니다.
RXi 산업용 디스플레이 포트폴리오는 와이드 스크린 형식의 7"" ~ 24"" 스크린을 제공하며, 12” 및 15” 모델에서는 일광에서도 선명한 12"" 및 15"" 스크린으로 제공합니다. 장치의 모듈식 특성에 따라 RXi 산업용 디스플레이를 유연하게 구성할 수 있으며, MST 데이지 체인을 통해 아키텍처 형식을 개선할 수 있습니다. 멀티터치형, 투사형, 정전용량 방식 스크린을 통해 작업자는 비용 절감형 고성능 플랫폼으로 더 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.