DeltaV™ Spectral 공정분석기술(PAT)
실시간 다변량 분석을 통해 완전 자동화된 제조를 실현하여 시장 출시 속도를 향상합니다.
생명 과학 제조업체는 전 세계적으로 치료제를 신속하고 비용 효율적으로 제공해야 한다는 압박을 그 어느 때보다 많이 받고 있습니다. 세계가 신속한 결과에 새롭게 초점을 맞춤에 따라, 제품이 품질 검증을 위한 실험실 테스트를 기다리며 며칠, 몇 주, 심지어 몇 달 동안 진행 중 작업(WIP) 상태로 있던 시대는 지났습니다.
DeltaV™ Spectral PAT를 사용하여 스펙트럼 파형 데이터를 제어 시스템으로 직접 가져와 안정성과 성능을 높입니다. 자동화된 실시간 품질 릴리스를 통해 인라인, 실시간, 연속, 폐쇄 루프 공정 검증 및 제어를 구현함으로써 제조업체는 시설 성능 및 처리량을 최적화하는 동시에 규제 관리 개선을 위한 기반을 보다 쉽게 구축할 수 있습니다.
DeltaV Spectral PAT는 제어 시스템에서 화학 측정 모델을 직접 실행하여 중요한 품질 속성을 실시간으로 예측할 수 있습니다. 즉, 이러한 측정하기 어려운 임곗값을 사용하여 폐쇄 루프 제어를 모니터링하고 수행할 수 있습니다. DeltaV 시스템에는 안전하고 정확하며 반복 가능한 공정을 보여주고 문서화하는 솔루션이 내장되어 있습니다. 이러한 기술을 시연함으로써 규제 그룹은 제조 성능을 개선하기 위해 이 새로운 접근 방식의 지원이 필요하다는 확신을 가질 수 있습니다.
DeltaV Spectral PAT는 다른 제어 응용 분야에서 사용하는 표준 DeltaV 구성, 데이터베이스 및 지원 인프라를 활용하여 구현 및 유지 관리가 더 쉬워집니다. 단일 통합 DeltaV 플랫폼 환경에서 작동하므로 시스템의 보안을 개선하고 공정 검증을 간소화할 수 있습니다.
분광기를 사용하는 전통적인 PAT 구현에서는 주로 폐쇄 루프 제어 전략에서 주요 품질 측정을 사용하는 경우 구현 및 유지 관리가 어려울 수 있습니다. 온라인 제품 샘플의 스펙트럼 분석기를 사용하는 DeltaV Spectral PAT의 최신 머신 러닝 알고리즘 및 내장된 화학 측정 모델을 사용하면 온라인 품질 소프트 센서로 사용할 제품 품질을 정확하게 예측할 수 있습니다.