DeltaV™ Live

동급 최고의 운영 경험—즉시 사용 가능

가장 발전된 DeltaV HMI로 생산성 향상, 상황 인식, 단순화된 그래픽 구성이 가능합니다.

운영자가 최고의 성과를 달성할 수 있도록 지원

DeltaV™ Live는 오늘날과 같은 고성능 운영자 요구 사항에 맞추어 설계된 세계적 수준의 운영 경험을 제공합니다. 고도의 맞춤형 휴먼 머신 인터페이스(HMI)는 HTML5를 기본적으로 지원하는 최초의 DCS HMI로서 설계 및 구성이 용이한 범용 교차 플랫폼 그래픽의 기반을 제공합니다.

Graphics Studio의 엔지니어링 환경은 그래픽 구성을 단순화하여 생산성을 높이고 일반적인 작업에서 스크립팅 의존성을 제거합니다. 한 번의 클릭으로 그래픽, 내장된 계층 탐색, 레이아웃, 디렉터리 및 기타 어플리케이션에 액세스할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 운영자가 최고의 성과를 달성할 수 있도록 지원
DeltaV™ Live 운영자 인터페이스

DeltaV™ Live 소개

기본 HTML5 디스플레이

  • DeltaV Live는 기본으로 HTML5를 지원하는 첫 번째 HMI입니다.
  • 이는 디스플레이 변환이 필요 없는 교차 플랫폼 호환성 및 이동성을 위한 기반이 됩니다.
  • 확장 가능하고 검색 가능한 그래픽을 신속하게 활용하여 운영자가 중요한 정보를 보는 방법, 시기 및 장소에 맞추어 HMI를 쉽게 만들 수 있습니다.

자동화된 워크플로

직관적이고 미리 구축된 디스플레이 체계는 ISA 101.01 및 Operator Performance 센터(COP)를 포함하여 업계 내 표준 및 모범 사례를 구축할 수 있도록 합니다.

운영자가 최대 8개의 언어를 선택하여 즉시 변경할 수 있습니다. 

전 세계의 운영자들이 모국어로 빠르게 응답할 수 있는 단일 설계가 가능합니다.

계층 탐색 내장

즉시 사용 가능한 기능을 사용하여 쉽게 탐색할 수 있으며, 디스플레이 계층을 기반으로 시스템 전체에서 탐색을 신속히 구성할 수 있으므로 스크립트에 대한 의존성이 사라집니다. 그러면 운영자는 필요한 디스플레이에 신속하게 액세스하고 적절한 조처를 할 수 있습니다.

스크립트 감소

복잡하고 시간이 많이 드는 스크립팅이 필요했던 디스플레이 기능을 이제 Graphics Studio에서 드래그 앤 드롭(Drag -Drop) 구성요소로 즉시 사용할 수 있습니다.

등급 기반 그래픽 객체를 사용하면 운영자의 설계 요청을 수용하는 것이 훨씬 쉬워집니다. 엔지니어는 소스 개체를 간단히 편집할 수 있으며 모든 관련 파일이 동시에 업데이트됩니다.

최신 업데이트

Emerson Collaborates with exida to Reduce Complexity and Time Required for Safety System Setup

Project teams can avoid delays and eliminate errors by automating SIS configuration

에머슨 텍사스 A&M 공과대학과 제휴하여 고급 자동화 실험실 구축

새로운 시설은 차세대 자동화, 무선, 산업용 사물 인터넷 기술로 실용적인 경험을 제공하고, 미래의 인력을 준비시킵니다
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.