Micro Motion Advanced Phase Measurement(고급 다상 측정 기능)
탁월한 공정 통찰력에서 한 단계 더 도약하기
Micro Motion Advanced Phase Measurement (첨단 다상 측정 기능)는 공정이 복잡하고, 유체가 다상으로 존재하는 환경에서 정확한 측정 결과를 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 첨단 기능의 이 소프트웨어는 웰헤드 및 전분 농도와 같은 다상 유량이 존재하는 다양한 공정에서 측정 정확도를 향상시켜줍니다.
Watch this video to learn how Advanced Phase Measurement offers simple, reliable flow measurement and real time insights with multiphase flow meters.
When one of your well heads stops operating as it should, costs go up and production goes down. With Advanced Phase Measurement, you can identify the root cause of issues in the well faster, so you can make data driven decisions around keeping production up and going. The advanced software improves accuracy in many multiphase flow metering applications such as direct wellhead and starch concentration.