Emerson 무선 솔루션 도입으로 Newmont는 페루 Minera Yanacocha 사이트의 회전 SAG 밀 셧다운을 방지할 수 있습니다

무선 및 신뢰성 사례 연구 | 광업, 광물, 금속

Emerson 무선 솔루션 도입으로 Newmont는 페루 Minera Yanacocha 사이트의 회전 SAG 밀 셧다운을 방지할 수 있습니다

모든 광업, 광물 및 금속 작업에서 신뢰할 수 있는 글로벌 파트너

모든 광업, 광물 및 금속 작업에서 신뢰할 수 있는 글로벌 파트너


Newmont의 Minera Yanacocha 단지는 다음의 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 지능형 기기 진단 및 경보에 대해 온라인으로 실시간 액세스하고 장치 상태 및 트러블 슈팅 정보를 볼 수 있는 AMS 장치 관리자.
  • 다른 특수 툴을 사용하지 않고 현장 직원의 생산성을 높이면서 복잡한 장치 문제를 해결할 수 있는 AMS Trex 필드 장치 커뮤니케이터.
  • 진동 데이터를 수집 및 분석하기 위한 AMS 9420 무선 진동 트랜스미터 및 AMS 기계 관리자. 



포트폴리오 살펴보기




관련 콘텐츠


광산 회사는 무선 진동 모니터링을 사용하여 컨베이어의 가동 중단을 방지함으로써 240만 달러의 생산 손실을 방지합니다
 

북미 최고의 광산 회사가 AMS 무선 진동 모니터를 통해 위험하고 접근하기 어려운 위치에서 진동 데이터 수집 시스템을 재구성하고 컨베이어 가동 중단 시간을 단축한 방법을 알아보십시오. 



사례 연구 보기




사업 실적

  • 연속적인 실시간 온도 측정을 통해 과열 상태 방지
  • DeltaV 제어 시스템의 온도 트렌딩 기능으로 예기치 않은 가동 중단 방지
  • 스마트 무선 솔루션은 최소의 다운타임으로 쉽고 빠르게 설치되었습니다

어플리케이션

Emerson의 Rosemount 848T 고밀도 무선 트랜스미터를 사용하여 유선 솔루션 사용이 불가능한 연속 회전 SAG 밀의 온도를 지속적으로 모니터링. 

고객

페루 Newmont의 Minera Yanacocha 단지는
라틴 아메리카에서 첫 번째, 세계에서 두 번째로 큰 금광입니다. 광산은 1993년 8월 7일 첫 번째 금광석을 쏟아냈습니다. Yanacocha는 1993년부터 2012년까지 환경 및 사회적 책임 프로젝트에 10억 달러 이상을 투자했으며, 이를 계속 진행하고 있습니다.

도전 과제

Newmont는 공정에서 가장 중요한 장비인 SAG 밀 모터의 온도를 모니터링할 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 방법을 찾고 있었습니다. 지속적인 온도 모니터링을 통해 운영자는 금, 은 및 구리 생산 손실로 하루 최대 140만 달러의 비용이 발생할 수도 있는 예상치 못한 플랜트 가동 중단을 피할 수 있었습니다. 모터의 극 중 하나만 교체해도 2일 동안 가동이 중단되어 280만 달러의 생산 손실과 40만 달러의 서비스 및 부품 손실이 발생합니다. 측정 포인트가 계속 회전하므로 유선 솔루션을 사실상 사용할 수 없습니다.

솔루션

Newmont는 IEC
62591(WirelessHART®) 표준에 기반한 스마트 무선 솔루션을 구현하여 Rosemount 848T 고밀도
무선 트랜스미터로 4개 포인트에서 모터의 극 온도를 측정했습니다. 이 장치는 8~9RPM으로 지속적으로 회전하는 거대한 16.5MW SAG 밀 모터에 장착됩니다. 스마트 무선 게이트웨이는 밀 가까이에 장착되며 트렌딩 및 알람 기능이 있는 DeltaV 제어 시스템에 Modbus를 연결합니다. 

“스마트 무선을 통해 중요 장비를 온라인으로 모니터링하고 많은 비용이 요구되는 플랜트 가동 중단을 미연에 방지할 수 있습니다. 무선 네트워크는 쉽고 빠르게 설정할 수 있었습니다. Newmont Corporation은 이와 같은 어플리케이션을 전사적으로 구축할 예정입니다.”

유지 관리 감독관

Emerson의 스마트 무선 솔루션을 통해 Newmont는 회전 모터의 온도를 지속적으로
모니터링하여
비용이 많이 드는 플랜트 셧다운으로 이어질 수 있는 과열을 방지할 수 있습니다.
무선 네트워크의 배치 및 구성은 시간이 거의 걸리지 않는 쉬운 작업이었습니다. DeltaV
제어 시스템은 Foundation Fieldbus 및 스마트 무선 통신 버스를 모두 관리합니다. 온도가 정상 작동을 초과하면 운영자에게 알람이 제공됩니다. 또한 트렌딩 기능을 통해 Newmont는 모터 제조업체에 개선에 사용할 수 있는 정보를 제공할 수 있습니다.
 

시작 하기

Emerson의 상태 모니터링 전문가팀이 현재 프로그램 또는 프로젝트를 시작, 확장 또는 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보려면 상담을 요청하십시오.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.