AMS 6500 ATG의 보호 및 예측
AMS 6500 ATG를 통해 사용자는 동일한 시스템에서 중요한 자산을 비용 효과적으로 예측 모니터링할 수 있습니다.
요즘 플랜트에서 실행되는 구식 보호 시스템에는 매우 구체적인 제한이 따릅니다. 그 시스템에는 문제 발생을 사전 경고할 수 있는 예측 데이터가 부족합니다. OPC 서버가 디지털 제어 시스템에 다시 연결되어야 합니다. 또한 데이터를 확인하기 위해 통제실이나 현장 캐비닛으로 가야 합니다. 현대적인 보호 시스템은 이러한 한계를 해결할 수 있습니다.
AMS 6500 ATG 보호 시스템은 기존의 캐비닛, 케이블, 센서 등을 활용하면서 노후한 보호 시스템을 쉽게 교체할 수 있도록 설계된 현대적인 보호 및 예측 시스템입니다. AMS 6500 ATG에는 예측 데이터를 수집하도록 구성할 수 있는 유연한 카드, 임베디드 OPC 서버, 플랜트 네트워크의 어느 곳에서나 데이터를 조회할 수 있는 모바일 앱이 함께 제공됩니다.