상태 모니터링 - 식품 및 음료 분야의 독특한 과제

오늘날 공급 제약이 많고 다수의 숙련된 플랜트 담당자가 은퇴하는 상황에서, 일관성 있는 제품을 제공하기 위해 선호하는 브랜드에 필요한 섬세한 운영 균형을 이해하는 충성도 높은 소비자는 거의 없습니다.

엄격한 안전, 위생 및 규정 준수 표준은 물론이고 민감한 기후 조건 유지와 같은 고유한 문제에 직면해 있는 제조업체는 중요한 회전식 기계의 가용성을 유지해야 합니다.

기계 상태 소프트웨어를 사용한 원격 모니터링을 통해 신속한 ROI를 제공하고 위생 처리된 환경에 출입하는 직원의 수를 줄입니다.

무선 감지, 에지 분석 및 분석 소프트웨어는 생산 구역에서 높은 수준의 위생 및 멸균을 유지하면서 비용이 많이 드는 기계 가동 중단 시간을 피하는 책임을 맡은 신뢰성 팀에 고유한 솔루션을 제공합니다.

다행히도 상태 모니터링을 구동하는 고급 기술 및 소프트웨어는 그 어느 때보다도 비용 효율적으로 적용할 수 있으며, ROI를 신속하게 생성하고 쉽게 확장할 수 있습니다.


 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 상태 모니터링 - 식품 및 음료 분야의 독특한 과제

식품 및 음료에 대한 상태 모니터링 기회 영역

사실 및 수치

사실 1

플랜트의 39%는 모니터링 기능을 확장하여 계획하지 않은 가동 중단 시간을 줄일 계획입니다.

사실 2

플랜트의 86%가 모든 유지보수 작업의 일부를 아웃소싱하고 있습니다.

사실 3

플랜트의 46%는 예측 유지보수 전략을 발전시켜 계획하지 않은 가동 중단 시간을 줄일 계획입니다.

압축기 상태 모니터링
AMS 6500ATG

식품 및 음료 사례 연구

푸드 프로세서는 에머슨의 6500 ATG 보호 및 예측 기술로 중요 압축기 신뢰성 강화


“온라인 보호 시스템이 구식이고 부품 및/또는 서비스를 제공하는 것이 점점 더 어려워지고 있다는 사실을 깨달았을 때 우리의 걱정은 매우 컸습니다. 그때 에머슨의 AMS 6500 ATG를 소개받았습니다.
회사 전체에서 다른 매우 중요한 기계의 진동 예측/보호 시스템으로 에머슨의 AMS 6500 ATG를 추천합니다.” 

산업용 토마토 제품의 프리미엄 공급업체인 Ingomar Packing Company가 캘리포니아(미국)에 있는 가공 시설에서 구식 보호 시스템을 에머슨의 중요 압축기용 AMS 6500 ATG로 교체한 방법에 대해 알아보십시오. 

신뢰성을 개선하는 세 가지 전략

신뢰성을 개선하는 세 가지 전략

에머슨의 Drew Mackley는 이 요구르트 플랜트 등의 운영에서 유지보수 라운드를 센서 및 자동화된 데이터 수집으로 교체하면 더욱 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있는 이유를 설명합니다.  

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 신뢰성을 개선하는 세 가지 전략
상태 모니터링 전문가와 상담

중요한 생산 기계의 신뢰성을 개선할 준비가 되셨습니까?

에머슨 식품 및 음료 상태 모니터링 전문가와 상담

에머슨의 상태 모니터링 전문가팀이 현재 프로그램 또는 프로젝트를 시작, 확장 또는 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보려면 상담을 요청하십시오.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.