AMS 장치 관리자에서 필드 장치 통합(FDI)

AMS 장치 관리자에서 필드 장치 통합(FDI)

FDI 장치 패키지로 필드 장치 통신 및 장치 통합을 간소화합니다.

최신 AMS 장치 관리자 릴리스는 FieldComm™ Group 필드 장치 통합(FDI)이라는 새로운 기술을 추가하여 플랜트가 장치를 관리하는 방식을 변경합니다. FDI는 EDDL 및 FDT/DTM 기술의 장점을 결합하여 장치 통합에 적합한 표준 방법을 제공합니다. 이를 통해 AMS 장치 관리자는 장치 관리의 복잡성을 한층 더 감소시키고 시스템 유지 관리를 단순화함으로써 비용을 절감하고 최종 사용자 및 장치 제조업체 모두에게 사용 편의성을 제공합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기
FDI 로고

간단한 장치 통합으로 플랜트 가시성 확대

필드 장치 통합(FDI)으로 올바른 기반을 구축하여 플랜트 가시성을 확대할 수 있습니다. 모든 장치에 대해 단일 호스트 패키지로 설치 및 관리를 간소화합니다. 제조업체는 혁신하기 더 쉬워지고 소비자는 더 간편하게 실행할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 간단한 장치 통합으로 플랜트 가시성 확대

FDI 이전과 이후

 

FDI란 무엇일까요?


공정 산업의 디지털 개방형 표준에 중점을 둔 글로벌 표준 기반 조직인 FieldComm Group은 산업 기반 및 에머슨과 같은 공급업체와 협력하여 공정 자동화 장치 및 시스템 통합용 국제 표준화 솔루션인 FDI를 개발했습니다.

단일 FDI 장치 패키지에는 장치 정의, 사용자 인터페이스 플러그인, 인증서 및 유용한 문서가 포함되어 필드 장치 및 FDI 호스트 지원 플랜트, 엔터프라이즈 및 클라우드 기반 시스템과 간편하게 통합할 수 있습니다.


왜 FDI를 사용해야 할까요?


FDI는 EDDL과 FDT의 최고의 기능을 채택하여 하나의 공통 표준으로 결합함으로써 플랜트 시스템에 적합한 장치를 쉽게 선택, 설치 및 구성할 수 있습니다.

FDI는 향상된 보안을 제공하고 미래의 장치에 대비하며 여러 프로토콜 및 FCG 등록을 지원하여 다양한 제조업체의 시스템과 장치 간 상호 운용성을 보장합니다.

EDDL 또는 FDT? 두 가지 최고의 기능을 모두 하나의 패키지로 제공합니다.

FDI의 단일 호스트 패키지를 사용하면 플랜트에서 EDDL 또는 FDT/DTM 기술을 사용하는 장치 중에서 선택할 필요가 없습니다. AMS 장치 관리자는 이러한 기술을 동시에 지원하여 장치 통합을 더욱 단순화할 수 있습니다. 모든 FDI 장치는 두 기술의 최고 기능을 통합하는 단일 FDI 장치 패키지를 사용하며 장치 정의, 사용자 인터페이스 플러그인(UIP), 인증서 및 장치 설명서와 같은 첨부 파일을 포함합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 EDDL 또는 FDT? 두 가지 최고의 기능을 모두 하나의 패키지로 제공합니다.
FDI 호스트 장치 패키지
FDI 다이어그램

디지털 서명된 인증서를 통해 보안을 강화합니다.

AMS 장치 관리자는 FDI 장치 패키지 설치를 시작하기 전에 소프트웨어의 인증서를 확인하여 파일이 변조되지 않았는지 확인합니다. 장치에 필요한 모든 파일이 하나의 패키지에 포함되어 있으므로 사용자는 필요한 파일을 여러 곳에서 검색할 필요가 없습니다. 플랜트 담당자는 필요에 따라 하나의 신뢰할 수 있는 저장소를 이용할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 디지털 서명된 인증서를 통해 보안을 강화합니다.

자동화된 일상 업무로 직원 효율성을 향상합니다.

FDI를 지원하는 AMS 장치 관리자로 마이그레이션할 때 추가 고려사항은 없습니다. 기존 시스템 하드웨어 및 네트워크 인프라는 동일하게 유지되므로 투자 손실이 없습니다. AMS 장치 관리자의 이점은 일상 운영뿐만 아니라 자본 프로젝트 실행까지 확대됩니다. 단일 FDI 장치 패키지를 사용하면 적절한 장비 및 기타 필요한 장치 파일을 선택하는 데 소요되는 시간을 단축하여 프로젝트 효율성을 높일 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 자동화된 일상 업무로 직원 효율성을 향상합니다.
자동화된 일상 업무로 직원 효율성을 향상합니다.
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.