Exp-Accomodate Change-Electronic Marshalling

Marshalling elettronico

Riduci i problemi correlati alla progettazione ed alla gestione dei sottosistemi di automazione I/O con I/O on Demand

Aggiungi I/O in qualsiasi punto dell'impianto quando e dove è necessario.

Tradizionalmente, l'hardware e il software I/O sono stati così strettamente integrati durante i progetti di automazione che anche le semplici modifiche correlate ai sottosistemi di automazione I/O causano ritardi importanti nel progetto.

Con il marshalling elettronico puoi aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto quando e dove è necessario. Con l'aumento della portata del progetto, il team di progettazione dispone della flessibilità necessaria nella progettazione e nell'implementazione della strategia di controllo per incorporare il nuovo progetto senza incidere sulla pianificazione dello stesso.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Aggiungi I/O in qualsiasi punto dell'impianto quando e dove è necessario.

Come

I/O Marshall in qualsiasi luogo

Con il marshalling elettronico, ogni morsettiera è dotata di un modulo di caratterizzazione con canale singolo (CHARM), che consente di collegare in qualsiasi luogo un qualunque tipo di segnale proveniente cablaggio da campo. I cablaggi da campo vengono collegati a basette per collegamento senza il tradizionale cablaggio incrociato dal pannello di marshalling alle schede I/O. Ciascun canale I/O viene mappato sul controller appropriato automaticamente utilizzando il software di sistema DeltaV.

Adattati con facilità al cambiamento

Il marshalling elettronico utilizza i CHARM come terminatori I/O che è possibile sostituire individualmente senza influenzare gli altri canali. Ciascun CHARM funge da fusibile, in modo da evitare guasti su altri CHARM.

Non assegnare l’I/O... non ancora

Il marshalling elettronico offre una flessibilità che rende le modifiche I/O tardive molto più semplici da gestire. Non è necessario assegnare l’I/O presto nel processo di installazione, dal momento che qualsiasi I/O può essere assegnato a qualsiasi controller. Aggiungere un controller non richiede sforzi di riprogettazione di grande entità. In più, tutti gli I/O HART vengono rilevati automaticamente e associati dal sistema di controllo distribuito DeltaV.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.