Sostenibilità ambientale
Emerson aiuta i clienti di alcuni dei settori più importanti al mondo a compiere progressi misurabili in termini di sostenibilità ed è pronta ad aiutarne altri lungo lo stesso percorso.
Il reformer del gas naturale utilizza un processo avanzato e maturo che si basa sulla disponibilità e sull'infrastruttura del gas naturale esistente. Negli Stati Uniti il 95% dell'idrogeno viene prodotto con reformer di gas naturale* per rendere utilizzabile e soddisfare la domanda di produzione di idrogeno. Emerson supporta gli operatori con tecnologie avanzate nel reformer di metano a vapore, nel trattamento delle ammine e nell'assorbimento a oscillazione del vuoto.
Misuratore ELITE a effetto Coriolis
I misuratori di portata ELITE a effetto Coriolis sono progettati per fornire misurazioni accurate e ripetibili della portata, anche per gli ambienti e le applicazioni più complessi
Analizzatore di gas di processo X-Stream e cromatografo Rosemount
Analisi di precisione di multicomponenti in applicazioni di processo fino a livelli di ppm ultrabassi.
Monitoraggio delle prestazioni delle apparecchiature
Accesso semplice e conveniente ai dati sulle prestazioni delle apparecchiature grazie al nostro servizio di monitoraggio di prestazioni e condizioni.
Valvole di sicurezza Anderson Greenwood tipo 400 e 800
Prestazioni di eccellenza e tecnologia avanzata per la protezione per sovrapressione
Temperatura wireless Rosemount
Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144P garantisce un'accuratezza all'avanguardia, stabilità e affidabilità per qualsiasi misurazione di temperatura.
PLC RX3i (integrazione aggiuntiva con DeltaV via MTP)
L'integrazione MTP supportata da Emerson consente una produzione più modulare, riduce i costi operativi e di capitale e accelera l'implementazione della trasformazione digitale.
Software di simulazione Mimic
Il software di simulazione Mimic™ offre una simulazione accurata e in tempo reale dei comportamenti degli impianti.
Gli operatori che utilizzano il trattamento delle ammine per catturare il carbonio devono adottare un compromesso tra efficienza di cattura e costo dell'energia per rigenerare il solvente. Emerson supporta gli operatori con le proprie tecnologie avanzate per raggiungere la massima efficienza.
Controllore PK DeltaV con DeltaV PredictPro e controllo di processo avanzato
Il controllore DeltaV™ più potente e versatile mai sviluppato.
Gascromatografo di processo Rosemount™ 700XA
Riduci i costi e garantisci prestazioni robuste con un analizzatore di gas installabile in campo e antideflagrante.
Valvole di sicurezza Anderson Greenwood tipo 400 e 800
Prestazioni di eccellenza e tecnologia avanzata per la protezione per sovrapressione
Misuratore di densità compatto Micro Motion
Il CDM misura densità e temperatura con precisione per misura fiscale e concentrazione.
Sensori a ultrasuoni Rosemount Permasence
I sistemi non intrusivi adottano una tecnologia a base di sensori e la fornitura wireless dei dati per il monitoraggio costante della perdita di metallo.
Valvola a sfera per emissioni fuggitive
Con un capitale limitato, affrontare le migliaia di potenziali percorsi di perdita nell'impianto può sembrare una sfida scoraggiante.
Il processo ciclico di assorbimento a pressione oscillante (PSA) richiede elevati livelli di purezza dell'idrogeno per rimuovere l'anidride carbonica dai flussi di gas continui. Quando si utilizzano valvole di controllo e rotative insieme agli analizzatori di gas, le tecnologie di Emerson garantiscono l'affidabilità delle unità nelle operazioni critiche a ciclo elevato.
Analizzatore di gas Rosemount CT580
Rilevazione e analisi istantanea delle molecole di gas nella gamma del medio e vicino infrarosso precise e ripetibili.
Valvola con sede metallica KTM
Il primo fornitore al mondo di valvole a sfera a passaggio pieno e corpo diviso e di valvole a sede morbida e metallica.
Controllore digitale per valvole Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200
Il modello DVC6200 consente di avvicinarsi al setpoint, migliorando la qualità del prodotto grazie a un controllo più preciso.
Valvola a farfalla ad alte prestazioni e sistema di attuatore e valvola di controllo Fisher
Preserva l'affidabilità operativa delle unità di assorbimento a pressione oscillante (PSA) senza interruzioni non pianificate.
L'assorbimento a oscillazione del vuoto (VSA, Vacuum Swing Adsorption), una tecnica di assorbimento per la cattura di CO2 post-combustione alla pressione atmosferica, può raggiungere tassi di sequestro superiori al 90%. L'elevata frequenza di corsa e i rigorosi requisiti relativi alle perdite fanno della scelta della valvola un momento fondamentale per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza ed evitare perdite di contenimento.
Valvole di controllo a ciclo elevato Fisher
Preserva l'affidabilità operativa delle unità di assorbimento a pressione oscillante (PSA) senza interruzioni non pianificate.
Analizzatori di gas Rosemount
Rilevazione e analisi istantanea delle molecole di gas nella gamma del medio e vicino infrarosso precise e ripetibili.
Valvola con sede metallica KTM
Il primo fornitore al mondo di valvole a sfera a passaggio pieno e corpo diviso e di valvole a sede morbida e metallica.
Soluzioni BIFFI ad azione rapida
Un pannello di controllo pneumatico dedicato offre la possibilità di una chiusura rapida ed evita problemi che si ripetono.
Sfrutta appieno l'esperienza ingegneristica e le soluzioni per l'intera catena del valore dell'idrogeno.
Il vantaggio di Emerson risiede nelle nostre capacità tecnologiche innovative. Nei mercati emergenti, come l'adozione e la produzione di idrogeno, le tecnologie moderne possono fare la differenza tra il successo a breve e a lungo termine.
La lunga esperienza a livello globale di Emerson in fatto di tecnologie e servizi può aiutare qualsiasi settore ad affrontare la difficile sfida dell'adozione di idrogeno su scala, riducendo al contempo i rischi.
Emerson offre soluzioni per tutta la catena del valore dell'idrogeno, offrendo ai clienti il vantaggio competitivo di lavorare con un partner con una profonda esperienza nel settore per affrontare una varietà di problemi applicativi.
Domande frequenti sull'idrogeno decarbonizzato
Il termine idrogeno blu si riferisce all'idrogeno prodotto da gas naturale o carbone mediante reformer di metano a vapore (SMR) o altri metodi e separato dal CO2, che viene sequestrato mediante cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS) per ridurre i livelli di gas serra emessi nell'ambiente. Il colore blu denota il flusso di energia molto più pulito che si produce, che oggi è in gran parte meno costoso e più commercialmente praticabile rispetto all'idrogeno verde completamente rinnovabile.
L'idrogeno blu non solo ha un'intensità di carbonio di vari ordini di grandezza minore rispetto all'idrogeno grigio, prodotto da combustibili fossili senza CCUS, ma i processi utilizzati sono più facilmente scalabili e comprovati di quelli disponibili per produrre idrogeno rinnovabile con l'elettrolisi. Questi fattori e l'abbondanza di materia prima da idrocarburi grezzi potrebbero rappresentare per l'idrogeno blu un vantaggio in termini di costi sul mercato, poiché le aziende e i consumatori, in particolare nei trasporti e nell'industria pesante, valutano l'incertezza dei prezzi dell'energia a breve termine rispetto agli obiettivi di sostenibilità a lungo termine.
I metodi di produzione di idrogeno basati su combustibile fossile e CCUS richiedono l'utilizzo di energia, risorse di capitale e forza lavoro e, probabilmente, ci saranno sempre processi industriali che emettono un certo livello netto positivo di carbonio. Le preoccupazioni principali per i produttori e gli utenti di idrogeno blu sono oggi la sicurezza, l'efficienza e l'affidabilità. Garantire la purezza, controllare con precisione le unità di processo, ottenere i tassi di cattura di CO2 più elevati possibili, ottimizzare la capacità di stoccaggio e gestire i costi di energia e manutenzione sono tutti elementi necessari per garantire una fornitura stabile di idrogeno e soddisfare la rapida crescita della domanda.
Il metodo più comune per la produzione di idrogeno da gas naturale, il reformer di metano a vapore, è parte integrante della produzione commerciale su scala industriale di idrogeno blu. L'SMR applica vapore a temperature e pressioni enormi a un catalizzatore chimico che separa l'idrogeno dalla materia prima e lega il carbonio agli atomi di ossigeno dell'acqua, formando CO2 come sottoprodotto. Il rendimento e l'efficienza del processo dipendono dal mantenimento di un rapporto ottimale tra vapore e carbonio che entrano nel reformer, proteggendo il catalizzatore dal coking e gestendo l'utilizzo di energia.
Il termine CCUS si riferisce a varie tecnologie di riduzione delle emissioni di gas serra applicate alla catena del valore dell'energia. Nel caso dell'idrogeno blu, tre dei metodi più utilizzati e ben compresi di cattura del carbonio sono l'assorbimento a oscillazione del vuoto (VSA) e l'assorbimento a pressione oscillante (PSA), entrambi in grado di garantire tassi di cattura superiori al 90%, e l'assorbimento basato sulle ammine. Le sfide correlate ai processi di PSA e VSA sono simili: garantire sicurezza, purezza e affidabilità nonostante tassi di ciclo molto elevati e prevenendo perdite che causano una minore efficienza della cattura. L'assorbimento basato su ammine implica un compromesso tra l'energia necessaria per rigenerare il solvente chimico utilizzato nel processo di cattura del carbonio e il tasso di efficienza del processo stesso.
Un punto chiave per la vendita di idrogeno decarbonizzato (blu) è che i tipi di tecnologie di automazione necessarie per ridurre i costi e garantire l'efficienza già esistono e sono relativamente poco costosi. L'automazione può migliorare l'efficienza e la redditività delle unità SMR controllando il rapporto vapore-carbonio con una maggiore precisione con i sistemi avanzati di controllo di processo, monitoraggio online degli asset e misuratori di portata in massa. È possibile prolungare la durata del catalizzatore utilizzando un'analisi continua della composizione chimica, essenziale per migliorare anche le prestazioni dei metodi CCUS sopra citati. Quando applicati per valutare i KPI relativi all'energia, i sistemi informativi per la gestione energetica (EMIS) consentono agli impianti a idrogeno di raggiungere gli obiettivi ottimali di utilizzo di vapore ed elettricità
Non esiste un unico percorso per la decarbonizzazione e la nota frase "transizione energetica" riconosce che il progresso si raggiunge un passo alla volta.
Per soddisfare la crescente domanda di riduzione dell'emissione di gas serra, le aziende stanno cercando di adottare l'idrogeno sostenibile dal punto di vista climatico come fonte di energia flessibile e infinitamente rinnovabile.
Richiedi l'e-book Accelerare la transizione verso l' idrogeno, che illustra le soluzioni alle principali sfide che gli OEM devono affrontare nei processi con l'idrogeno. In questo e-book si forniscono informazioni su: