Mimic-P-Simulation Software

Software di simulazione Mimic™

Descrizione del prodotto

Il software di simulazione Mimic™ offre una simulazione precisa e in tempo reale dei comportamenti dell'impianto. Creato per l'utente finale o l'integratore con esperienza nell'automazione di processo, non per esperti di simulazione, Mimic si integra facilmente e automaticamente con il sistema di controllo off-line. Utilizza la stessa grafica per l’operatore e gli stessi controlli per formare gli operatori e testare la configurazione.

Sistema operativo
Microsoft Windows 7 SP1, 8.1, 10; Microsoft Windows Server 2008 SP1, 2008 R2 SP1, 2012 R2, 2016
CPU
CPU dual-core x86 da 2,5 GHz
Memoria
Minimo 4 GB
Spazio sul disco
10 GB di spazio libero prima di installare Mimic

Funzionalità

  • Consente lo sviluppo, il collaudo e l'ottimizzazione completi del sistema di controllo
  • Supporta lo sviluppo e il test della configurazione del sistema di controllo in batch e continuo in un ambiente off-line
  • Offre una formazione efficace dell'operatore sul processo effettivo
  • Supporta test e revisione degli studi di analisi dei pericoli di processo
  • Consente la convalida della documentazione operativa senza impatto sulla produzione

Documenti e schemi