Emerson dispone del portafoglio più completo del settore di componenti ad alte prestazioni adatti per applicazioni con idrogeno. I nostri esperti sono pronti a collaborare con i clienti per identificare prodotti o soluzioni integrate.
Skid di iniezione e miscelazione progettati e personalizzati in base alle specifiche del cliente e agli standard industriali locali.
Skid e stazioni personalizzati
Emerson riunisce la tecnologia e l'ingegneria, offrendo un'ampia gamma di soluzioni per processi produttivi per tutte le applicazioni su gas naturale e dell'idrogeno.
Regolatori di pressione e OPP
Prodotti per la regolazione della pressione per aria compressa, gas naturale, vapore, carburante, propano, gas speciali, acqua e altri fluidi di processo.
Valvole di controllo Fisher
Offrono una vasta gamma di applicazioni per l'industria di processo per prestazioni elevate e maggiore affidabilità
Disponibili per applicazioni da grandi a piccole, da calde a fredde, da generiche a gravose con guarnizioni opzionali della valvola conformi allo standard ISO15848 sulle emissioni fuggitive
GC 770XA Rosemount offre analisi accurate del gas naturale in un design a prova di esplosione e in stile trasmettitore.
Misuratore di portata ad effetto Coriolis Micro Motion
I nostri misuratori ad effetto Coriolis offrono un'affidabilità senza paragoni per le esigenze di misurazione di portata in massa, portata in volume e densità.
Iniezione di odorizzante
Un sistema di iniezione di odorizzante computerizzato proporzionale alla portata di gas che garantisce un dosaggio molto preciso del liquido odorizzante.
La miscelazione di idrogeno con gas naturale non è una novità. Le tecnologie di automazione hanno garantito agli operatori il mantenimento della sicurezza della rete di tubazioni e del personale attraverso il rilevamento delle perdite e la mitigazione avanzata del rischio mediante il rilevamento tempestivo.
Regolatori di pressione e OPP
Prodotti per la regolazione della pressione per aria compressa, gas naturale, vapore, carburante, propano, gas speciali, acqua e altri fluidi di processo.
Iniezione di odorizzante
Un sistema di iniezione di odorizzante computerizzato proporzionale alla portata di gas che garantisce un dosaggio molto preciso del liquido odorizzante.
Rilevamento di gas/fiamme Rosemount
Protezione di beni e vite umane grazie ai rilevatori di fiamme e gas Rosemount di Emerson.
Anderson Greenwood 200
Le valvole di sicurezza con azionamento a pilota offrono prestazioni di eccellenza e tecnologia avanzata per la protezione per sovrappressione
Rosemount X-well
I prodotti Emerson per la misura della temperatura offrono soluzioni innovative per le applicazioni più esigenti.
Riduzione dei costi di manutenzione identificando i problemi delle tubazioni in modo accurato ed efficiente con una migliore gestione dei dati.
Controllori Edge RX3i (integrazione dei dati e standardizzazione del sistema opzionale con DeltaV)
Controlli deterministici ad alta velocità interoperabili, aperti e scalabili per le applicazioni più esigenti.
Gestore di tubazioni
La soluzione leader del settore per il monitoraggio delle tubazioni in tempo reale per oleodotti e gasdotti.
Le tecnologie di automazione possono fornire un quadro dettagliato su operazioni correnti, tracciamento dei prodotti e composizione dei fluidi che può ridurre il rischio e ottimizzare la capacità.
Flow computer serie FB1000 e FB2000
Miglioramento delle prestazioni della metrologia, riduzione dell'incertezza delle misure e garanzia di conformità con i contratti di misura.
Flow computer FloBoss 107
La soluzione di misura ideale per svariate applicazioni su gas naturale che monitora, misura e controlla le apparecchiature in un ambiente remoto.
Regolatore stazione PRMS Tartarini NG tipo RAF
Il RAF è un sistema di automazione per stazioni di gas naturale che consente il controllo automatizzato per qualsiasi tipo di stazione senza l'intervento sul campo da parte di un operatore.
Flow computer FloBoss™ S600+
Flow computer con montaggio su pannello ideale per le applicazioni di misurazione fiscale, trasferimento di custodia, carico batch e convalida delle misure.
Soluzioni SCADA Zedi
Visualizzazione e controllo da remoto delle apparecchiature di produzione di petrolio e gas in campo, ovunque e in qualsiasi momento.
PipelineManager®
La soluzione leader del settore per il monitoraggio delle tubazioni in tempo reale per oleodotti e gasdotti.
Operazioni remote DeltaV
Accesso sicuro da remoto al sistema di controllo distribuito DeltaV™ per l'esecuzione di operazioni e funzioni ingegneristiche secondo le best practice e le comprovate tecnologie di Emerson.
Unità terminale remota (RTU) FB3000
Sfruttare i sensori e l'infrastruttura di comunicazione esistenti, offrendo al contempo funzionalità di gestione delle informazioni in tempo reale per le operazioni.
Soluzioni innovative, ampiamente testate, precise e affidabili e competenze progettate per le applicazioni con idrogeno più esigenti.
Emerson dispone del portafoglio più completo del settore di componenti ad alte prestazioni adatti per applicazioni con idrogeno. I nostri esperti sono pronti a collaborare con i clienti per identificare prodotti o soluzioni integrate.
La rete globale di esperti di Emerson ha una lunga esperienza nel campo delle misure, del controllo della pressione e della sicurezza e può assistere i clienti con tecnologie che forniscono informazioni in tempo reale e certezze operative.
Emerson dispone di una rete di specialisti dell'assistenza per la gestione del ciclo di vita dei prodotti, oltre a consulenti che possono contribuire a ottimizzare le prestazioni dei prodotti e dotare il personale di una formazione personalizzata.
Domande frequenti sulla miscelazione dell'idrogeno
L'idrogeno viene miscelato più spesso con gas naturale, come il biometano. La quantità di H2 nel gas miscelato può variare da meno dell'1% al 30%, secondo l'applicazione e le proprietà dell'infrastruttura di gas esistente. Grazie all'efficienza di combustione di gran lunga superiore, l'idrogeno prodotto da fonti di energia rinnovabile può essere iniettato nelle tubazioni di gas naturale e le miscele risultanti possono essere utilizzate per generare calore ed energia con emissioni inferiori rispetto all'utilizzo del solo gas naturale.
Dopo l'estrazione del gas naturale viene estratto dalla terra e la sua raffinazione per l'uso come combustibile, solitamente entra in una rete di grandi tubazioni di trasmissione che lo trasportano alle città e agli impianti industriali in una determinata area geografica. È possibile iniettare l'idrogeno iniettato in tubazioni di gas naturale attraverso sistemi di iniezione praticamente in qualsiasi punto lungo la rete di trasmissione o a valle lungo le linee di distribuzione più piccole delle città che servono gli utenti finali commerciali e residenziali.
Il limite sulla quantità di idrogeno che può essere miscelato con il gas naturale dipende da diversi fattori, tra cui il design e i materiali utilizzati per costruire la tubazione, le condizioni e il funzionamento di compressori e altre apparecchiature critiche e il design di applicazioni quali turbine e processi di produzione della plastica che bruciano gas naturale. Ciò è dovuto principalmente alla presenza di idrogeno puro altamente corrosivo, che causa la fragilità del metallo e al fatto che viene solitamente gestito a pressioni molto elevate, aumentando il rischio di perdite e incidenti di sicurezza.
Mantenere la purezza dell'H2 e misurare accuratamente la portata di gas lungo l'intera rete di tubazioni è inoltre essenziale per garantire redditività e continuità del servizio. Inoltre, poiché l'idrogeno nel gas miscelato deve provenire da fonti rinnovabili per compensare l'impatto ambientale dei componenti a combustibile fossile, sono necessari ulteriori investimenti, ricerche e collaborazione tra tutte le parti interessate nella catena del valore per sviluppare e scalare ulteriormente l'elettrolisi e altre tecnologie a idrogeno verde. Alcuni governi hanno iniziato a offrire incentivi al settore privato per questo scopo.
Le tecnologie di automazione avanzate migliorano la consapevolezza e il controllo degli operatori sul processo di miscelazione. I sistemi di monitoraggio della corrosione non invasivi, per esempio, possono essere facilmente personalizzati in base ai requisiti chimici e logistici specifici delle tubazioni di gas miscelato, contribuendo a semplificare la manutenzione e a garantire che i potenziali problemi di contenimento dovuti a infragilimento o alla corrosione della gomma vengano rilevati e risolti prima che si verifichino perdite o guasti.
L'automazione rende inoltre più conveniente controllare e monitorare da remoto apparecchiature e dispositivi sulle lunghe distanze delle tubazioni. I misuratori di portata e i controllori edge abbinati a valvole a lunga durata, realizzate con materiali anticorrosione, garantiscono un'iniezione precisa di idrogeno, mentre i gascromatografi in linea forniscono analisi della composizione chimica e BTU in tempo reale, semplificando l'ottimizzazione della compressione e del controllo della combustione e mantenendo la corretta miscela di H2 e gas naturale.
Con la domanda di idrogeno in crescita a livello globale, stanno sorgendo alcune sfide lungo tutta la catena di approvvigionamento per lo spostamento dalla produzione al consumo.
Un'opportunità è la miscelazione di una percentuale di idrogeno nell'infrastruttura delle tubazioni esistente.
Rossella Mimmi e Attilio Lepore affrontano le sfide della miscelazione dell'idrogeno nelle tubazioni esistenti, quali perdite e infragilimento.
Richiedi l'e-book Accelerare la transizione verso l' idrogeno, che illustra le soluzioni alle principali sfide che gli OEM devono affrontare nei processi con l'idrogeno. In questo e-book si forniscono informazioni su: