Attaccatura termica
Soluzioni di saldatura per parti complesse e delicate
La tecnologia Branson per l'attaccatura termica consente la giunzione dei componenti per lo stampaggio delle materie plastiche. Il processo di attaccatura unisce i materiali senza necessità di vibrazione. Questo non comporta danni estetici per le superfici di classe A. L'attaccatura termica Branson è una soluzione ideale per i settori automobilistico, dell'elettronica e medico, i quali richiedono la giunzione di parti plastiche delicate.
Branson acquisisce HTE Engineering Services
L'attaccatura termica, anche conosciuta come attaccatura termoplastica, è il processo di giunzione di due materiali diversi fra loro. Nell'attaccatura termica utilizziamo riscaldamento e raffreddamento in loco per aumentare la temperatura dei componenti plastici e consentire al materiale plastico di essere completato attraverso il processo di reforming. Questo processo di reforming può essere utilizzato in una grande varietà di applicazioni.
Le applicazioni variano dall'attaccatura di bocchette in plastica per l'assemblaggio di pannelli per le porte delle automobili alla giunzione di schede a circuiti stampati (PCB) con alloggiamenti in plastica. Fra i vantaggi di tale tecnica vi sono: assenza di danneggiamento da vibrazione, assenza di particolati, capacità di unire applicazioni con rivestimenti metallizzati e capacità di lavorare in zone ristrette o in cui risulta difficile l'accesso.
Quando la corrente elettrica scorre attraverso un cannello riscaldante, la resistenza elettrica crea un effetto di riscaldamento. Il cannello per l’attaccatura termica viene portato a contatto con la parte termoplastica per subire il processo di reforming. Il cannello riscaldante viene quindi riscaldato attraverso il riscaldamento elettrico diretto all’interno del cannello per un breve periodo di tempo. Il cannello riscaldato ammorbidisce il materiale plastico e modella la plastica fusa nella forma del cannello.
In seguito, viene applicata l’aria compressa per raffreddare il cannello e la plastica modellata. Punti multipli, inclusi polimeri multipli, possono essere attaccati simultaneamente. Il tempo del ciclo è influenzato dal volume del polimero da rimodellare. La tecnologia di attaccatura termica può essere realizzata a più livelli di sofisticazione, a seconda delle esigenze dei clienti. Da semplici sistemi a circuito aperto temporizzati a sofisticati sistemi a circuito chiuso con feedback della temperatura.