Soluzioni di ridondanza/disponibilità elevata

Soluzioni di ridondanza/disponibilità elevata

Le soluzioni di ridondanza e a elevata disponibilità di Emerson garantiscono la continuità delle operazioni a livello di controllo

Pronti a ogni evenienza con i controllori ad elevata disponibilità

I tempi di downtime non pianificati hanno un impatto che supera il costo immediato e spesso si estende coloro che dipendono dai tuoi servizi. Per i sistemi mission critical, l'impatto può essere catastrofico. È per questo che le soluzioni di controllo a disponibilità elevata e di facile utilizzo di Emerson sono caratterizzate dai tempi di switchover più rapidi del settore e sfruttano la flessibilità e le funzioni di troubleshooting di PROFINET. Implementare i controllori a elevata disponibilità di Emerson in un impianto è semplice quanto selezionare una casella di controllo grazie al nostro intuitivo software di configurazione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Pronti a ogni evenienza con i controllori ad elevata disponibilità
Elimina i fermi impianto, migliora disponibilità e produttività con le tecnologie di ridondanza e disponibilità elevata Emerson.
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Per saperne di più

Ultime notizie

Il nuovo PC di Emerson compatto e robusto progettato per la connessione Floor to Cloud industriale

PACSystems IPC 2010, con precaricati il software Movicon e la piattaforma IIoT PACEdge, offre elaborazioni a prestazioni elevate per le...

Il "best of" di Emerson Exchange con i momenti salienti della conferenza virtuale 2023

Sono aperte le iscrizioni per le presentazioni, le sessioni con gli utenti, le demo tecnologiche e altri momenti salienti dell'evento tenuto di...

Emerson velocizza e semplifica l'automazione di impianti con l'ultima versione di un potente...

Movicon.NExT 4.2, modulare e scalabile, realizzato su un framework aperto, migliora le prestazioni, riduce i costi di implementazione, offre...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.